Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01260 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 01260

Reservedeler

Bilde av 01260 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 01260
Reservedeler

Din skinne 432mm, Pack

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2462005
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    kompatibel med
    Pack 160
    type produkt eller komponent
    Skinne
    tilbehør / separat del kategori
    Installasjonstilbehør
    type festeskinne
    Modulær
    installert utstyr
    Gould fuse: modular fusegear
    Multi 9: fast modular device
    Acti 9: fast modular device
    TeSys: fast GV3
    TeSys: GV2
    Vigilohm: EM9
    Vigilohm: TR5A
    Vigilohm: SM21
    Vigirex: RH10
    Vigirex: RH21
    Vigirex: RH99
    Relay
    TeSys: fast GV2LE
    TeSys: fast GV2ME
    TeSys: fast GV2RTn
    Multi 9: fast NG125 med earth leakage protection - control: vippe
    Multi 9: fast NG125 uten earth leakage protection - control: vippe
    Multi 9: fast NG125 NA - control: vippe
    Acti 9: fast C120 med earth leakage protection - control: vippe
    Acti 9: fast C120 uten earth leakage protection - control: vippe
    TeSys: fast GV2L
    TeSys: fast GV2P
    Vigilohm: fast IM9
    Vigilohm: fast IM9-OL
    Vigilohm: IM20
    Vigilohm: IM20H
    Compact: fast INS40 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast INS63 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast INS100 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast INS160 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Acti 9: fast iC120 med earth leakage protection - control: vippe
    Acti 9: fast iC120 uten earth leakage protection - control: vippe
    polene beskrivelse
    9 x 3P: fast: GV2LE
    9 x 3P: fast: GV2ME
    9 x 3P: fast: GV2RTn
    1 x 3P: fast: NG125
    1 x 3P: fast: NG125 NA
    1 x 3P: fast: C120
    1 x 4P: fast: NG125
    1 x 4P: fast: NG125 NA
    1 x 4P: fast: C120
    9 x 3P: fast: GV2L
    9 x 3P: fast: GV2P
    7 x 3P: fast: GV3
    1 x 3P: fast: INS40 Vertikal installasjon
    1 x 3P: fast: INS63 Vertikal installasjon
    1 x 3P: fast: INS100 Vertikal installasjon
    1 x 3P: fast: INS160 Vertikal installasjon
    1 x 3P: fast: iC120
    1 x 4P: fast: INS40 Vertikal installasjon
    1 x 4P: fast: INS63 Vertikal installasjon
    1 x 4P: fast: INS100 Vertikal installasjon
    1 x 4P: fast: INS160 Vertikal installasjon
    1 x 4P: fast: iC120
    Komplementær
    montasjeveiledning
    Pack enclosure - width 555 mm
    Antallet vertikale moduler (50 mm)
    5 module(s) : C120 without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2 in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2L , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2LE , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2ME , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2P , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : GV3 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : iC120 without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : IM20 in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : IM20H in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : IM9 in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : IM9-OL in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : INS100 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    6 module(s) : INS160 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : INS40 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : INS63 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG125 NA , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : RH10 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : RH21 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : RH99 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : C120 with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : iC120 with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG125 with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    9 mm polbredde
    48
    antall pr. sett
    Sett á 1
    vekt
    0.25 kg
    farge
    Grå
    Tykkelse
    1.5 mm
    Miljø
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktsertifikater
    ASEFA
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.12.16
    Størrelse 523.7 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 25.12.18
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 25.12.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.