Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01265 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 01265

Reservedeler

Bilde av 01265 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 01265
Reservedeler

4,5 M frontplate, Pack

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2462007
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    kompatibel med
    Pack 160
    IP-grad
    IP30
    type produkt eller komponent
    Front plate
    tilbehør / separat del kategori
    Installasjonstilbehør
    type frontplate
    Flat
    installert utstyr
    Multi 9: fast modular device
    Acti 9: fast modular device
    Komplementær
    skap/kapsling beskrivelse
    Pack enclosure - width 555 mm
    antall vertikale moduler
    4.5
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktsertifikater
    ASEFA
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    225 mm
    bredde
    500 mm
    vekt
    0.84 kg
    type overflate
    Matt
    Glatt
    overflatebeskyttelse
    Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
    farge
    Hvit RAL 9001
    Miljø
    IK beskyttelsesklasse
    IK07 i samsvar med EN/IEC 62262
    omgivelsestemperatur under drift
    40 °C
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.12.16
    Størrelse 523.7 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 25.12.18
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 25.12.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.