Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 03004 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 03004

Funksjons enheter

Bilde av 03004 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 03004
Funksjons enheter

MONT.SKINNE BAKKANT MOD. PROD. G

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2403003
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    kompatibel med
    Prisma G
    Pack 160
    Produkt eller komponent type
    Skinne
    tilbehør / separat del kategori
    Installasjonstilbehør
    type festeskinne
    Modulær
    Bakre
    installert utstyr
    Altistart: ATS01N103/106FT
    TeSys: fast GV2 + D or K contactors <= 40 A - horrisontal installasjon
    TeSys: fast TeSys U - horrisontal installasjon
    TeSys: fast GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - horrisontal installasjon
    TeSys: fast D or K contactors <= 40 A - horrisontal installasjon
    polene beskrivelse
    9 x 3P: fast: GV2 + D or K contactors <= 40 A horrisontal installasjon
    9 x 3P: fast: TeSys U horrisontal installasjon
    7 x 3P: fast: GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 horrisontal installasjon
    9 x 4P: fast: D or K contactors <= 40 A horrisontal installasjon
    Komplementær
    skap/kapsling beskrivelse
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Pack enclosure - width 555 mm
    Antallet vertikale moduler (50 mm)
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    9 mm polbredde
    48
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    14.8 mm
    bredde
    600 mm
    dybde
    128 mm
    vekt
    0.16 kg
    farge
    Grå
    materiale
    Metall
    Miljø
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktsertifikater
    ASEFA
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.12.16
    Størrelse 523.7 KB
    Teknisk informasjon
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 13.04.12
    Størrelse 333.6 KB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.