Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 03007 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 03007

Funksjons enheter

Bilde av 03007 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 03007
Funksjons enheter

Din skinne justerbar 750mm

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2462009
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    kompatibel med
    Prisma G
    Produkt eller komponent type
    Skinne
    tilbehør / separat del kategori
    Installasjonstilbehør
    type festeskinne
    Modulær
    Regulerbar
    installert utstyr
    Compact: fast NG160 med earth leakage protection
    Compact: fast NG160 uten earth leakage protection
    Compact : fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NSXm with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    polene beskrivelse
    7 x 3P: fast: NG160
    3 x 3P: fast: NG160
    5 x 4P: fast: NG160
    2 x 4P: fast: NG160
    1 x 3P or 4P : fixed : NSXm vertical installation
    Komplementær
    skap/kapsling beskrivelse
    Floor-standing enclosure - width 850 mm
    Antallet vertikale moduler (50 mm)
    5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NSXm without earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG160 with earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NSXm with earth leakage protection , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    9 mm polbredde
    72
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    35 mm
    bredde
    662 mm
    dybde
    15 mm
    vekt
    0.4 kg
    farge
    Grå
    Tykkelse
    1.5 mm
    Miljø
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W750
    Dato 10.09.13
    Størrelse 446 KB
    Dato 10.09.13
    Størrelse 803.8 KB
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W750
    Dato 10.09.13
    Størrelse 242 KB
    Dato 10.09.13
    Størrelse 397.3 KB
    Modular device rail, adjustable, L = 750 mm
    Dato 14.05.14
    Størrelse 307.1 KB
    Modular device rail, adjustable, L = 750 mm
    Dato 14.05.14
    Størrelse 257.5 KB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.12.16
    Størrelse 523.7 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 30.11.18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 30.11.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.