Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 03213 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 03213

Funksjons enheter

Bilde av 03213 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 03213
Funksjons enheter

FRONTPL. 3M MOD.PROD. KABELFELT G

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2403072
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    kompatibel med
    Prisma P
    Prisma G
    type produkt eller komponent
    Front plate
    tilbehør / separat del kategori
    Installasjonstilbehør
    type frontplate
    Skjære ut
    Modul
    installert utstyr
    TeSys: fast GV3
    TeSys: fast GV2LE
    TeSys: fast GV2ME
    TeSys: fast GV2RTn
    Multi 9: fast modular device <= 40 A
    Acti 9: fast modular device <= 40 A
    TeSys: fast GV2L
    TeSys: fast GV2P
    polene beskrivelse
    4 x 3P: modular rail support: GV2L
    4 x 3P: modular rail support: GV2P
    4 x 3P: modular rail support: GV2RTn
    4 x 3P: modular rail support: GV2ME
    4 x 3P: modular rail support: GV2LE
    3 x 3P: modular rail support: GV3
    Komplementær
    skap/kapsling beskrivelse
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    Cubicle - width 400 mm, depth 400 mm
    posisjon for tilkopling
    Direkte/bolt tilkobling
    9 mm polbredde
    20
    antall 18 mm moduller per rad
    10
    antall vertikale moduler
    3
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktsertifikater
    ASEFA
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    150 mm
    bredde
    300 mm
    vekt
    0.32 kg
    materiale
    Stål
    type overflate
    Matt
    Glatt
    overflatebeskyttelse
    Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
    farge
    Hvit RAL 9001
    Miljø
    IK beskyttelsesklasse
    IK07 i samsvar med EN/IEC 62262
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
    Dato 05.10.18
    Størrelse 85.6 MB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.12.16
    Størrelse 523.7 KB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.