Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 03404 Schneider Electric

Se alle Prisma P

Prisma P - 03404

Funksjons enheter

Bilde av 03404 Schneider Electric
Se alle Prisma P
Prisma P - 03404
Funksjons enheter

JUSTERB. MONT.SK. MOD.PROD. KABELF. P

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2403146
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    kompatibel med
    Prisma P
    type produkt eller komponent
    Skinne
    tilbehør / separat del kategori
    Installasjonstilbehør
    type festeskinne
    Regulerbar
    Modulær
    installert utstyr
    Multi 9: fast modular device
    Acti 9: fast modular device
    Multi 9: fast modular device <= 40 A
    Acti 9: fast modular device <= 40 A
    Multi 9: fast NG125 uten earth leakage protection - control: vippe
    Compact: fast NG160 uten earth leakage protection - control: vippe
    Compact: fast NSA125...160 - control: vippe
    Compact: fast INS40 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast INS63 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast INS100 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast INS125 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast INS160 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast NG160 NA uten earth leakage protection - control: vippe
    polene beskrivelse
    1 x 3P: fast: NG125
    1 x 4P: fast: NG125
    1 x 3P: fast: NG160
    1 x 3P: fast: NG160 NA
    1 x 4P: fast: NG160
    1 x 4P: fast: NG160 NA
    1 x 3P: fast: NSA125...160
    1 x 4P: fast: NSA125...160
    1 x 3P: fast: INS40 Vertikal installasjon
    1 x 3P: fast: INS63 Vertikal installasjon
    1 x 3P: fast: INS100 Vertikal installasjon
    1 x 3P: fast: INS125 Vertikal installasjon
    1 x 3P: fast: INS160 Vertikal installasjon
    1 x 4P: fast: INS40 Vertikal installasjon
    1 x 4P: fast: INS63 Vertikal installasjon
    1 x 4P: fast: INS100 Vertikal installasjon
    1 x 4P: fast: INS125 Vertikal installasjon
    1 x 4P: fast: INS160 Vertikal installasjon
    Komplementær
    montasjeveiledning
    Cubicle - width 400 mm 400 mm
    rack høyde
    2000 mm
    Antallet vertikale moduler (50 mm)
    4 module(s) : INS100 , direct in 400 mm Wide cubicle
    5 module(s) : INS100 , direct in 400 mm Wide cubicle
    4 module(s) : INS125 , direct in 400 mm Wide cubicle
    5 module(s) : INS125 , direct in 400 mm Wide cubicle
    4 module(s) : INS160 , direct in 400 mm Wide cubicle
    5 module(s) : INS160 , direct in 400 mm Wide cubicle
    4 module(s) : INS40 , direct in 400 mm Wide cubicle
    4 module(s) : INS63 , direct in 400 mm Wide cubicle
    3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 400 mm Wide cubicle
    4 module(s) : modular device , direct in 400 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 400 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NG160 without earth leakage protection , direct in 400 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NG160 NA without earth leakage protection , direct in 400 mm Wide cubicle
    5 module(s) : NSA125...160 , direct in 400 mm Wide cubicle
    9 mm polbredde
    20
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    35 mm
    bredde
    270 mm
    dybde
    15 mm
    vekt
    0.76 kg
    farge
    Natural
    materiale
    Metall
    Miljø
    standarder
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    produktsertifikater
    ASEFA
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 05.10.18
    Størrelse 85.6 MB
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Adjustable modular device rail, W = 400 mm
    Dato 19.05.14
    Størrelse 297.2 KB
    End of life manual
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 21.09.17
    Størrelse 297.9 KB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 14.11.17
    Størrelse 269.6 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.01.19
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.01.19
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.