Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 03417 Schneider Electric

Se alle Prisma P

Prisma P - 03417

Funksjons enheter

Bilde av 03417 Schneider Electric
Se alle Prisma P
Prisma P - 03417
Funksjons enheter

MONT.PLATE NS100-250 HOR.AUT.OMK./UA P

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2403152
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    kompatibel med
    Prisma P
    type produkt eller komponent
    Montasjeplate
    tilbehør / separat del kategori
    Installasjonstilbehør
    installert utstyr
    Source changeover: fast UA controller - horrisontal installasjon
    Source changeover: fast BA controller - horrisontal installasjon
    Source changeover: fast NSX100...250 source changeover - control: fjernkontroll - horrisontal installasjon
    polene beskrivelse
    2 x 3P: fast: NSX100...250 source changeover horrisontal installasjon
    2 x 4P: fast: NSX100...250 source changeover horrisontal installasjon
    Komplementær
    montasjeveiledning
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 600 mm
    Antallet vertikale moduler (50 mm)
    4 module(s) : BA controller, direct in 650 mm Wide cubicle
    8 module(s) : NSX100...250 source changeover, direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : UA controller, direct in 650 mm Wide cubicle
    høyde
    200 mm
    vekt
    3 kg
    type overflate
    Glatt
    Matt
    overflatebeskyttelse
    Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
    farge
    Hvit RAL 9001
    Miljø
    standarder
    IEC 61439-2
    produktsertifikater
    ASEFA
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 05.10.18
    Størrelse 85.6 MB
    End of life manual
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 21.09.17
    Størrelse 297.9 KB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 14.11.17
    Størrelse 269.6 KB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.