Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 03661 Schneider Electric

Se alle Prisma P

Prisma P - 03661

Funksjons enheter

Bilde av 03661 Schneider Electric
Se alle Prisma P
Prisma P - 03661
Funksjons enheter

FRONTPL. INS400-630 MAN.OMK. MONOBL.

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2403239
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    kompatibel med
    Prisma P
    type produkt eller komponent
    Front plate
    tilbehør / separat del kategori
    Installasjonstilbehør
    type frontplate
    Skjære ut
    installert utstyr
    Compact: fast INS320...630 source changeover - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon
    polene beskrivelse
    2 x 3P: Montasjeplate support: INS320...630 source changeover horrisontal installasjon
    2 x 4P: Montasjeplate support: INS320...630 source changeover horrisontal installasjon
    driftsposisjon
    Horrisontal
    Komplementær
    skap/kapsling beskrivelse
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    posisjon for tilkopling
    Direkte/bolt tilkobling
    antall vertikale moduler
    10
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktsertifikater
    ASEFA
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    500 mm
    bredde
    500 mm
    vekt
    1.54 kg
    materiale
    Stål
    type overflate
    Glatt
    Matt
    overflatebeskyttelse
    Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
    farge
    Hvit RAL 9001
    Miljø
    IK beskyttelsesklasse
    IK07 i samsvar med EN/IEC 62262
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 05.10.18
    Størrelse 85.6 MB
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    FR.PL.HZ.NS-INS630 CHANGEOVER
    Dato 26.11.13
    Størrelse 505.8 KB
    Dato 26.11.13
    Størrelse 626.8 KB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.12.16
    Størrelse 523.7 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.01.19
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.01.19
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.