Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 03694 Schneider Electric

Se alle Prisma P

Prisma P - 03694

Funksjons enheter

Bilde av 03694 Schneider Electric
Se alle Prisma P
Prisma P - 03694
Funksjons enheter

FR.PL.1-PIECE TARIF 1250A 4P

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    kompatibel med
    Prisma P
    IP-grad
    IP30
    type produkt eller komponent
    Front plate
    tilbehør / separat del kategori
    Installasjonstilbehør
    type frontplate
    Skjære ut
    installert utstyr
    Compact: fast INV800...1250 + NS800...1250 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon
    polene beskrivelse
    1 x 4P: Montasjeplate support: INV800...1250 + NS800...1250 Vertikal installasjon
    driftsposisjon
    Vertikal
    Komplementær
    skap/kapsling beskrivelse
    Cubicle - width 650 + 150 mm, depth 400 mm
    posisjon for tilkopling
    Fronttilkopling
    type frontplate
    Utsparing
    antall vertikale moduler
    12
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktsertifikater
    ASEFA
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    600 mm
    bredde
    500 mm
    vekt
    2.84 kg
    type overflate
    Matt
    Glatt
    overflatebeskyttelse
    Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
    farge
    Hvit RAL 9001
    Miljø
    IK beskyttelsesklasse
    IK07 i samsvar med EN/IEC 62262
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    FR.PL.1-PIECE TARIF 1250A 4P
    Dato 10.09.13
    Størrelse 443.4 KB
    Dato 10.09.13
    Størrelse 653.8 KB
    End of life manual
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 21.09.17
    Størrelse 297.9 KB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 14.11.17
    Størrelse 269.6 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 11.01.19
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 11.01.19
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.