Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 03741 Schneider Electric

Se alle Prisma P

Prisma P - 03741

Tilbehør

Bilde av 03741 Schneider Electric
Se alle Prisma P
Prisma P - 03741
Tilbehør

AVDEKNINGSPLATE ISFL 630

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2403272
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    type produkt eller komponent
    Blindplate
    tilbehør / separat del kategori
    Installasjonstilbehør
    kompatibel med
    Prisma P
    produktkompatibilitet
    ISFL 250/630
    Komplementær
    montasjeveiledning
    Cubicle
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    692 mm
    bredde
    50 mm
    vekt
    0.28 kg
    materiale
    Stål
    type overflate
    Matt
    Glatt
    overflatebeskyttelse
    Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
    farge
    Hvit RAL 9001
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 05.10.18
    Størrelse 85.6 MB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.12.16
    Størrelse 523.7 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 24.11.18
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 24.11.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.