Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 03853 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 03853

Funksjons enheter

Bilde av 03853 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 03853
Funksjons enheter

TETT FRONTPL. 3MOD B=750 P

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2403289
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    kompatibel med
    Prisma G
    IP-grad
    IP30
    Produkt eller komponent type
    Front plate
    tilbehør / separat del kategori
    Installasjonstilbehør
    type frontplate
    Flat
    Komplementær
    skap/kapsling beskrivelse
    Floor-standing enclosure - width 850 mm
    type frontplate
    Flat
    antall vertikale moduler
    3
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktsertifikater
    ASEFA
    kapslingsmateriale
    Front panel: painted sheet steel
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    150 mm
    bredde
    750 mm
    vekt
    1.12 kg
    type overflate
    Glatt
    Matt
    overflatebeskyttelse
    Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
    farge
    Hvit RAL 9001
    Miljø
    IK beskyttelsesklasse
    IK07 i samsvar med EN/IEC 62262
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    -2146826246
    Dato 05.09.13
    Størrelse 742.2 KB
    Dato 05.09.13
    Størrelse 508.4 KB
    Plain front plate, 3 modules, W = 750 mm
    Dato 19.05.14
    Størrelse 235.5 KB
    Dato 19.05.14
    Størrelse 69.9 KB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.12.16
    Størrelse 523.7 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.01.19
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.01.19
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.