Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 03970 Schneider Electric

Se alle Prisma P

Prisma P - 03970

Felter

Bilde av 03970 Schneider Electric
Se alle Prisma P
Prisma P - 03970
Felter

DØR FOR KONDENSATORBATTERI P

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2403315
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    produkt navn
    Prisma P
    IP-grad
    IP30
    type produkt eller komponent
    Dør
    montering av rack
    Gulvmodell
    Type dør
    Utsparing
    inkluderte produkter
    Door
    Handle
    Keylock (key 405)
    Hinge
    Other keylock and insert (to be ordered separately)
    Komplementær
    dørhengsling
    VENSTRE
    antall låser
    2
    åpningsvinkel
    120 °
    montasjeveiledning
    Cubicle - width 650 mm
    antall vertikale moduler
    36
    kapslingsmateriale
    Treated sheet steel
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    2000 mm
    bredde
    650 mm
    dybde
    35 mm
    vekt
    17.36 kg
    type overflate
    Glatt
    Matt
    farge
    Hvit RAL 9001
    Miljø
    IK beskyttelsesklasse
    IK08 i samsvar med EN/IEC 62262
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    overflatebeskyttelse
    Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 05.10.18
    Størrelse 85.6 MB
    End of life manual
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 21.09.17
    Størrelse 297.9 KB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 14.11.17
    Størrelse 269.6 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.01.19
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.01.19
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.