Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 04026 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 04026

Distribusjon

Bilde av 04026 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 04026
Distribusjon

MULTICLIP 4P 200A B750

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2462025
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Linergy
    produkt navn
    Linergy FM
    IP-grad
    IPxx B
    type produkt eller komponent
    Device feeder
    produktkompatibilitet
    Spesialkapsling
    Komplementær
    installert utstyr
    Modular device
    Antall poler
    3P + N
    [Ue] merkespenning
    690 V AC
    [Ui] isolasjonsspenning
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    8 kV
    [Ie] nominell driftsstrøm
    200 A
    [Ipk] tillatt peakstrøm
    20 kA
    I²t på
    6700000 A².s
    tilkoblingsklemmer
    Tilførsel: crimped lug 50 mm²
    Tilførsel: flexible bars, 20 x 3 mm
    Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 18 x 4...10 mm² (flexible)
    Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 18 x 4...10 mm² (rigid)
    Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 27 x 4...10 mm² (flexible)
    Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 27 x 4...10 mm² (rigid)
    totalt antall 18 mm moduler
    36
    bredde
    750 mm
    vekt
    2.3 kg
    farge
    Antrasitt grå RAL 7016
    Miljø
    standarder
    IEC 61439-1 inside Prisma
    IEC 61439-2 inside Prisma
    IEC 60947-7-1
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 06.01.17
    Størrelse 33.6 MB
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
    Dato 05.10.18
    Størrelse 85.6 MB
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    MULTICLIP 4P 200A W750
    Dato 25.07.13
    Størrelse 448.4 KB
    Dato 25.07.13
    Størrelse 1.3 MB
    Instruksjonsark
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 16.12.17
    Størrelse 2.9 MB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.12.16
    Størrelse 523.7 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.01.19
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.01.19
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.