Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 04040 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 04040

Distribusjon

Bilde av 04040 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 04040
Distribusjon

Distr,blok 4P 63A topp mating

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2403024
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Linergy
    produkt navn
    Linergy DX
    IP-grad
    IPxx B
    type produkt eller komponent
    Distribusjon blokk
    produktkompatibilitet
    Spesialkapsling
    Komplementær
    plassering av tilkobling
    Topp
    montering
    DIN skinne
    Antall poler
    4P
    [Ue] merkespenning
    440 V AC
    [Ui] isolasjonsspenning
    500 V AC
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    8 kV
    [Ie] nominell driftsstrøm
    63 A på 40 °C
    tilkoblingsklemmer
    Tilførsel: tunnel type terminal 16 mm² (fleksibel)
    Tilførsel: tunnel type terminal 25 mm² (stiv)
    Distribution : spring terminal (phase) , 12 x 2.5...6 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal (phase) , 12 x 2.5...6 mm² (rigid)
    Distribution : spring terminal (neutral) , 12 x 2.5...6 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal (neutral) , 12 x 2.5...6 mm² (rigid)
    totalt antall 18 mm moduler
    4
    vekt
    0.29 kg
    Miljø
    Forurensninggrad
    3
    glødetrådtest
    960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 60947-7-1
    IEC 61439-1
    produktsertifikater
    ASEFA
    Bærekraftig
    RoHS (datokode: YYWW)
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 06.01.17
    Størrelse 33.6 MB
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
    Dato 05.10.18
    Størrelse 85.6 MB
    Instruksjonsark
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 28.06.18
    Størrelse 9.3 MB
    Dato 18.12.17
    Størrelse 13.3 MB
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 15.01.19
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.