Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 04045 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 04045

Funksjons enheter

Bilde av 04045 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 04045
Funksjons enheter

DISTRIBLOCK 125 G/P

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2403332
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Linergy
    produkt navn
    Linergy DX
    IP-grad
    IPxx B
    type produkt eller komponent
    Distribusjon blokk
    tilbehør / separat del kategori
    Strømfordelingstilbehør
    produktkompatibilitet
    Spesialkapsling
    Komplementær
    montering
    DIN skinne
    installert utstyr
    Multi 9: fast NG125 med earth leakage protection - control: vippe
    Multi 9: fast NG125 uten earth leakage protection - control: vippe
    Multi 9: fast NG125 NA - control: vippe
    Acti 9: fast C120 med earth leakage protection - control: vippe
    Acti 9: fast C120 uten earth leakage protection - control: vippe
    Compact: fast NG160 med earth leakage protection - control: vippe
    Compact: fast NG160 uten earth leakage protection - control: vippe
    Compact: fast INS40 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast INS63 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast INS100 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast INS125 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast INS160 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast NG160 NA uten earth leakage protection - control: vippe
    Acti 9: fast iC120 med earth leakage protection - control: vippe
    Acti 9: fast iC120 uten earth leakage protection - control: vippe
    Compact : fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NSXm with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Antall poler
    4P
    [Ue] merkespenning
    690 V AC
    [Ui] isolasjonsspenning
    750 V AC
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    8 kV
    [Ie] nominell driftsstrøm
    125 A
    [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
    4.5 kA 1 s
    [Ipk] tillatt peakstrøm
    20 kA
    I²t på
    20250000 A².s
    tilkoblingsklemmer
    Distribution: tunnel type terminal, 1 x 4...16 mm² (fleksibel)
    Distribution: tunnel type terminal, 1 x 4...25 mm² (stiv)
    Tilførsel: tunnel type terminal 35 mm² (stiv)
    Tilførsel: tunnel type terminal 35 mm² (fleksibel)
    Distribution : spring terminal, 2 x 4...10 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal, 2 x 4...10 mm² (rigid)
    Distribution : spring terminal, 3 x 2.5...6 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal, 3 x 2.5...6 mm² (rigid)
    Distribution : spring terminal, 7 x 1.5...4 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal, 7 x 1.5...4 mm² (rigid)
    totalt antall 18 mm moduler
    6
    vekt
    0.5 kg
    farge
    Antrasitt grå RAL 7016
    Miljø
    Forurensninggrad
    3
    glødetrådtest
    960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 60947-7-1
    IEC 61439-1
    produktsertifikater
    ASEFA
    Bærekraftig
    RoHS (datokode: YYWW)
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 06.01.17
    Størrelse 33.6 MB
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
    Dato 05.10.18
    Størrelse 85.6 MB
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    DISTRIBLOC 125
    Dato 25.07.13
    Størrelse 501.8 KB
    Dato 25.07.13
    Størrelse 817.9 KB
    distribution block 125 A, 12 outgoing spring, 1 outgoing tunnel terminal
    Instruksjonsark
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 28.06.18
    Størrelse 9.3 MB
    Dato 24.05.18
    Størrelse 6.9 MB
    Dato 18.12.17
    Størrelse 13.3 MB
    Dato 26.11.18
    Størrelse 5.4 MB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.12.16
    Størrelse 523.7 KB
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 24.12.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.