Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 04046 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 04046

Funksjons enheter

Bilde av 04046 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 04046
Funksjons enheter

DISTRIBLOCK 160 M/TILKOPL. G/P

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2403333
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Linergy
    produkt navn
    Linergy DX
    IP-grad
    IPxx B
    type produkt eller komponent
    Distribusjon blokk
    tilbehør / separat del kategori
    Strømfordelingstilbehør
    produktkompatibilitet
    Spesialkapsling
    tilgjengelig utstyr
    Prefabrikert fleksibel tilkobling
    Selvklebende merker for fasefølge
    Identifikasjonsmerke
    betingelse for bruken
    Additional connector (reference 28948) needed for INS40...160 (to be ordered separately)
    Komplementær
    montering
    DIN skinne
    installert utstyr
    Multi 9: fast NG125 med earth leakage protection - control: vippe
    Multi 9: fast NG125 uten earth leakage protection - control: vippe
    Multi 9: fast NG125 NA - control: vippe
    Acti 9: fast C120 med earth leakage protection - control: vippe
    Acti 9: fast C120 uten earth leakage protection - control: vippe
    Compact: fast NG160 med earth leakage protection - control: vippe
    Compact: fast NG160 uten earth leakage protection - control: vippe
    Compact: fast INS40 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast INS63 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast INS100 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast INS125 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast INS160 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon
    Compact: fast NG160 NA uten earth leakage protection - control: vippe
    Acti 9: fast iC120 med earth leakage protection - control: vippe
    Acti 9: fast iC120 uten earth leakage protection - control: vippe
    Compact : fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Compact : fixed NSXm with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
    Antall poler
    4P
    [Ue] merkespenning
    690 V AC
    [Ui] isolasjonsspenning
    750 V AC
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    8 kV
    [Ie] nominell driftsstrøm
    160 A
    [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
    4.5 kA 1 s
    [Ipk] tillatt peakstrøm
    20 kA
    I²t på
    20250000 A².s
    tilkoblingsklemmer
    Distribution: tunnel type terminal, 1 x 4...16 mm² (fleksibel)
    Distribution: tunnel type terminal, 1 x 4...25 mm² (stiv)
    Distribution : spring terminal, 2 x 4...10 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal, 2 x 4...10 mm² (rigid)
    Distribution : spring terminal, 3 x 2.5...6 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal, 3 x 2.5...6 mm² (rigid)
    Distribution : spring terminal, 7 x 1.5...4 mm² (flexible)
    Distribution : spring terminal, 7 x 1.5...4 mm² (rigid)
    Supply : cable with ferrule
    totalt antall 18 mm moduler
    6
    vekt
    1.28 kg
    farge
    Antrasitt grå RAL 7016
    Miljø
    Forurensninggrad
    3
    glødetrådtest
    960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 60947-7-1
    IEC 61439-1
    produktsertifikater
    ASEFA
    Bærekraftig
    RoHS (datokode: YYWW)
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 06.01.17
    Størrelse 33.6 MB
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
    Dato 05.10.18
    Størrelse 85.6 MB
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    distribution block 160 A, 12 outgoing spring, 1 outgoing tunnel terminal with 4 prefabricated connections
    Instruksjonsark
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 28.06.18
    Størrelse 9.3 MB
    Dato 24.05.18
    Størrelse 6.9 MB
    Dato 18.12.17
    Størrelse 13.3 MB
    Dato 26.11.18
    Størrelse 5.4 MB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.12.16
    Størrelse 523.7 KB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.