Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Thorsman Festemateriell
Bilde av 1003003 Schneider Electric

1003003

El-nummer: 1380430

Green premium brand logo
Bilde av 1003003 Schneider Electric
1003003
El-nummer: 1380430
Green premium brand logo

Thorsman TP2 plast plugg, pakke av 100stk (RØD)

Vis flere egenskaper
  • EAN
    7315881003006
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Thorsman
    produkt eller type komponent
    Veggplugg
    kortnavn utstyr
    TP
    tilgjengelig utstyr
    Without screw
    applikasjon
    Lett installasjon
    bordiameter
    5.5 mm concrete
    5.5 mm brick
    5 mm ALC betong
    minimum drilling depth
    40 mm
    skrue diameter
    3,5…5 mm
    materiale
    PEHD (polyetylen med høy tetthet)
    Komplementær
    Praktisk lastekapasitet
    Pull-out load: 0.04 kN for low density concrete 500 and expanded clay 6)
    Shear: 0.6 kN for concrete C25 4.5)
    Pull-out load: 0.4 kN for concrete C25 6)
    Shear: 0.5 kN for solid brick 4.5)
    Pull-out load: 0.3 kN for solid brick 6)
    Shear: 0.15 kN for low density concrete 500 and expanded clay 4.5)
    Praktisk lastekapasitet
    Pull-out load: 4 kg for low density concrete 500 and expanded clay 6)
    Shear: 60 kg for concrete C25 4.5)
    Pull-out load: 40 kg for concrete C25 6)
    Shear: 50 kg for solid brick 4.5)
    Pull-out load: 30 kg for solid brick 6)
    Shear: 15 kg for low density concrete 500 and expanded clay 4.5)
    fargenyanse
    Rød
    omgivelsestemperatur drift
    −50…80 °C
    diameter
    5,5 mm
    lengde
    35 mm
    Miljø
    antall pr. sett
    Sett á 100
    salg per udelelig kvantitet
    10
    vekt
    0,00059 kg
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    0,590 g
    Forpakning 1 høyde
    38,000 mm
    Forpakning 1 bredde
    50,000 mm
    Forpakning 1 lengde
    180,000 mm
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    REACh-regelverk
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
    Miljøinformasjon
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer
    View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk8
    • norsk3
    • English5
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    installation materials (Versjon 3.1)
    Beskrivelse
    all the small devises needed to create an electrical installation. Junction , flush or surface mounted boxes, electrical conduits, cable reels, test meters, work lamps, electrical tapes, grommets, fixings, screws etc.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 12.2 MB
    Dato 24.06.19
    Beskrivelse
    all the small devises needed to create an electrical installation. Junction , flush or surface mounted boxes, electrical conduits, cable reels, test meters, work lamps, electrical tapes, grommets, fixings, screws etc.
    installation system Optiline 50 (Versjon 1.2)
    Beskrivelse
    all the components to create a complete trunking installation with 230 V and low current (RJ45) outlets.very fast and reliable coupling system.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 16.9 MB
    Dato 12.06.19
    Beskrivelse
    all the components to create a complete trunking installation with 230 V and low current (RJ45) outlets.very fast and reliable coupling system.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 5.6 MB
    Dato 29.11.17
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 3.3 MB
    Dato 13.03.17
    Beskrivelse
    Mureva surface mounted boxes
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    1003003 : Thorsman TP2 plast plugg, pakke av 100stk (RØD)
    Beskrivelse
    Thorsman TP2 plast plugg, pakke av 100stk (RØD)
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 28.11.20
    Beskrivelse
    Thorsman TP2 plast plugg, pakke av 100stk (RØD)
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    1003003 : Thorsman TP2 plast plugg, pakke av 100stk (RØD)
    Beskrivelse
    Thorsman TP2 plast plugg, pakke av 100stk (RØD)
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 28.11.20
    Beskrivelse
    Thorsman TP2 plast plugg, pakke av 100stk (RØD)
    Produktmiljøprofil
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    TP, wall plugs - Product Environmental Profile (Versjon 1.1)
    Beskrivelse
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 879.2 KB
    Dato 29.10.10
    Beskrivelse
    Product Environmental Profile
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    1003003 : 1003003_REACH_DECLARATION
    Beskrivelse
    1003003_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 28.11.20
    Beskrivelse
    1003003_REACH_DECLARATION
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.