Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Thorsman Festemateriell
Bilde av 1141001 Schneider Electric

1141001

El-nummer: 1380116

Green premium brand logo
Bilde av 1141001 Schneider Electric
1141001
El-nummer: 1380116
Green premium brand logo

Thorsman TPC1 plast plugg, spiker, stift, pakke av 100stk (GUL)

Vis flere egenskaper
  • EAN
    7315881141005
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Thorsman
    produkt eller type komponent
    Clip plug
    kortnavn utstyr
    TCP
    tilgjengelig utstyr
    Without screw
    applikasjon
    Kabelklips og spiker
    bordiameter
    5,5 mm
    minimum drilling depth
    25 mm
    spikerdiameter
    1,2…3 mm
    materiale
    PMMA (polymethyl methacrylate)
    Komplementær
    fargenyanse
    Gul
    omgivelsestemperatur drift
    −40…70 °C
    diameter
    7,5 mm
    lengde
    25 mm
    Miljø
    antall pr. sett
    Sett á 100
    salg per udelelig kvantitet
    1
    vekt
    0,0005 kg
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    0,500 g
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    REACh-regelverk
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
    Miljøinformasjon
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk5
    • norsk3
    • English2
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    installation materials (Versjon 3.1)
    Beskrivelse
    all the small devises needed to create an electrical installation. Junction , flush or surface mounted boxes, electrical conduits, cable reels, test meters, work lamps, electrical tapes, grommets, fixings, screws etc.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 12.2 MB
    Dato 24.06.19
    Beskrivelse
    all the small devises needed to create an electrical installation. Junction , flush or surface mounted boxes, electrical conduits, cable reels, test meters, work lamps, electrical tapes, grommets, fixings, screws etc.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 5.6 MB
    Dato 29.11.17
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    1141001 : 1141001_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    1141001_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 30.10.20
    Beskrivelse
    1141001_ROHS_DECLARATION
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    1141001 : 1141001_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    1141001_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 30.10.20
    Beskrivelse
    1141001_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    1141001 : Thorsman TPC1 plast plugg, spiker, stift, pakke av 100stk (GUL)
    Beskrivelse
    Thorsman TPC1 plast plugg, spiker, stift, pakke av 100stk (GUL)
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 30.10.20
    Beskrivelse
    Thorsman TPC1 plast plugg, spiker, stift, pakke av 100stk (GUL)
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.