Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Thorsman Festemateriell
Bilde av 1789520A Schneider Electric
Utgått

1789520A

El-nummer: 8816185

Bilde av 1789520A Schneider Electric
Utgått
1789520A
El-nummer: 8816185

Thorsman Hammerborr, SDS 22x450mm

Vis flere egenskaper
Det finnes ingen erstatning for 1789520A. Kontakt oss for mer informasjon.
  • EAN
    5018934948096
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produkt eller type komponent
    Drill bit
    kortnavn utstyr
    THB
    antall pr. sett
    Sett á 1
    Komplementær
    produktkompatibilitet
    Hammer drilling machine
    lengde
    450 mm
    borediameter
    22 mm
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    250 g
    Forpakning 1 høyde
    2,2 cm
    Forpakning 1 bredde
    2,2 cm
    Forpakning 1 lengde
    45 cm
    Bærekraftig
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Miljøinformasjon
    Garantiperiode
    Garanti
    18 måneder