Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 24375 Schneider Electric

Se alle C60

C60 - 24375

Gammel

Bilde av 24375 Schneider Electric
Se alle C60
C60 - 24375
Gammel

C60N/C 13-2 Modulær Effektbryter

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    C60
    serie
    Multi 9
    produkt navn
    C60
    type produkt eller komponent
    Miniatyr sikring
    kortnavn på utstyr
    C60N
    applikasjon
    Distribusjon
    Antall poler
    2P
    Antall poler med vern
    2
    [In] merkestrøm
    13 A på 30 °C
    type nettverk
    AC
    DC
    vernteknologi
    Termisk-magnetisk
    kurve kode
    C
    bryteevne
    6000 A Icn i samsvar med EN 60898 - 230/400 V AC 50/60 Hz
    6 kA Icu i henhold til EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    10 kA Icu i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 125 V DC 2P
    20 kA Icu i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 230 - 240 V AC 50/60 Hz
    30 kA Icu i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 125 V DC 3P
    40 kA Icu i samsvar med EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC 4P
    egnethet for isolasjon
    Ja i henhold til IEC 60947-2
    Komplementær
    båndbredde
    50/60 Hz
    [Ue] merkespenning
    <= 250 V DC
    230 - 240 V AC 50/60 Hz
    230/400 V AC 50/60 Hz
    400...415 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    magnetic tripping limit
    5...10 x In
    [Ics] service bryteevne
    7.5 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 230 - 240 V AC 50/60 Hz
    3.75 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
    2.25 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    6000 A i samsvar med EN 60898 - 230/400 V AC 50/60 Hz
    Strømbegrensningsklasse
    3 i henhold til EN/IEC 60947-2
    kontaktposisjonsindikering
    Ja
    kontrolltype
    Kipp
    lokal varsling
    PÅ/AV indikasjon
    Monteringsmetode
    Klips på
    montering
    35 mm symmetrical DIN rail
    kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet
    Nei
    9 mm polbredde
    4
    høyde
    81 mm
    bredde
    36 mm
    dybde
    73 mm
    vekt
    0.24 kg
    mekanisk levetid
    20000 sykluser
    tilkoblingsklemmer
    Tunnel type terminals fleksibel wire(s) 16 mm² max
    Tunnel type terminals stiv wire(s) 25 mm² max
    Tiltrekkningsmoment
    2 N.m downside
    2 N.m upside hovedstrøm
    Jordfeilbeskyttelse
    Separat blokk
    produktkompatibilitet
    C60 accessories
    C60 auxiliary
    Miljø
    standarder
    EN 60898
    EN/IEC 60947-2
    Tropisk beskyttelse
    2 i henhold til IEC 60068-1
    relativ fuktighet
    95 % 55 °C
    operating altitude
    2000 m
    omgivelsestemperatur under drift
    -25...60 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...70 °C
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Produktmiljøprofil
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    C60 Circuit Breaker - PEP (Versjon 2.0)
    Dato 17.01.18
    Størrelse 98.6 KB
    REACh-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 16.02.19
    Størrelse 0
    EU RoHS-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 16.02.19
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.