Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 24529 Schneider Electric

Se alle C60 UL/CSA/IEC

C60 UL/CSA/IEC - 24529

Automatsikring

Bilde av 24529 Schneider Electric
Se alle C60 UL/CSA/IEC
C60 UL/CSA/IEC - 24529
Automatsikring

C60N/D 50-2 UL/CSA MCB

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Multi 9
    produkt navn
    Multi 9 C60
    type produkt eller komponent
    Miniatyr sikring
    kortnavn på utstyr
    C60 UL1077
    applikasjon
    Distribusjon
    Antall poler
    2P
    Antall poler med vern
    2
    plassering av nøytral
    VENSTRE
    [In] merkestrøm
    50 A på 25 °C
    type nettverk
    DC
    AC
    vernteknologi
    Termisk-magnetisk
    kurve kode
    D
    bryteevne
    AIR 10 kA at 240 V AC conforming to UL 1077
    AIR 10 kA at 240 V AC conforming to CSA C22.2 No 235
    AIR 10 kA at 125 V DC conforming to UL 1077
    AIR 10 kA at 125 V DC conforming to CSA C22.2 No 235
    Icu 6 kA at 440 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 10 kA at 415 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 20 kA at 240 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 6 kA at 440 V AC conforming to GB 14048.2
    Icu 10 kA at 415 V AC conforming to GB 14048.2
    Icu 20 kA at 240 V AC conforming to GB 14048.2
    AIR 5 kA at 480Y/277 V AC conforming to UL 1077
    AIR 5 kA at 480Y/277 V AC conforming to CSA C22.2 No 235
    Icu 10 kA at 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 10 kA at 125 V DC conforming to GB 14048.2
    egnethet for isolasjon
    Ja i henhold til EN/IEC 60947-2
    Komplementær
    båndbredde
    50/60 Hz
    [Ue] merkespenning
    125 V DC
    240 V AC
    440 V AC
    415 v AC
    magnetic tripping limit
    12 x In +/- 20 % AC
    17 x In +/- 20 % DC
    Strømbegrensningsklasse
    3 i henhold til EN/IEC 60947-2
    [Ui] isolasjonsspenning
    500 V AC i samsvar med EN/IEC 60947-2
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    6 kV i henhold til EN/IEC 60947-2
    kontaktposisjonsindikering
    Ja
    kontrolltype
    Kipp
    lokal varsling
    PÅ/AV indikasjon
    Monteringsmetode
    Klips på
    montering
    DIN skinne
    9 mm polbredde
    4
    høyde
    81 mm
    bredde
    36 mm
    dybde
    73 mm
    vekt
    0,22 kg
    farge
    Grå
    mekanisk levetid
    20000 sykluser
    Elektrisk levetid
    10000 sykluser
    tilpasset for hengelås
    Låsbar med hengelås
    tilkoblingsklemmer
    Tunnel type terminal, top or bottom rigid wire(s) 2.5...35 mm² max (AWG 14...AWG 2)
    Avmantlings lengde
    14 mm topp eller bunn
    Tiltrekkningsmoment
    3.5 N.m topp eller bunn
    Miljø
    standarder
    UL 1077
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    CSA C22.2 No 235
    produkt sertifikater
    CSA
    CCC
    IEC
    UR
    IP-grad
    IP40 for modular enclosure conforming to IEC 60529
    IP20 i henhold til IEC 60529
    Forurensninggrad
    3 i henhold til EN/IEC 60947-2
    overspenningskategori
    IV
    Tropisk beskyttelse
    2 i henhold til IEC 60068-1
    relativ fuktighet
    95 % 55 °C
    operating altitude
    2000 m
    omgivelsestemperatur for drift
    -30...70 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...80 °C
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Acti9 Produktkatalog (Versjon 1.0)
    Dato 06.09.18
    Størrelse 111.6 MB
    Produktmiljøprofil
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    C60 Circuit Breaker - PEP (Versjon 2.0)
    Dato 17.01.18
    Størrelse 98.6 KB
    REACh-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 15.02.19
    Størrelse 0
    EU RoHS-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 15.02.19
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.