Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 24704 Schneider Electric

Se alle C60

C60 - 24704

Automatsikring

Bilde av 24704 Schneider Electric
Se alle C60
C60 - 24704
Automatsikring

C60H/B 32-1 Automatsikring

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    1602507
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    C60
    serie
    Multi 9
    produkt navn
    C60
    type produkt eller komponent
    Miniatyr sikring
    kortnavn på utstyr
    C60H
    applikasjon
    Distribusjon
    Antall poler
    1P
    Antall poler med vern
    1
    [In] merkestrøm
    32 A på 30 °C
    type nettverk
    AC
    vernteknologi
    Termisk-magnetisk
    kurve kode
    B
    bryteevne
    30 kA Icu i henhold til EN/IEC 60947-2 - 130 V AC 50/60 Hz
    15 kA Icu i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 230 - 240 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 60 V DC 1P
    4 kA Icu i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
    10000 A Icn conforming to EN 60898 - 230 V AC 50/60 Hz
    egnethet for isolasjon
    Ja i henhold til IEC 60947-2
    Komplementær
    båndbredde
    50/60 Hz
    [Ue] merkespenning
    230 - 240 V AC 50/60 Hz
    400...415 V AC 50/60 Hz
    130 V AC 50/60 Hz
    magnetic tripping limit
    3...5 x In
    [Ics] service bryteevne
    15 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 12...440 V AC 50/60 Hz
    2 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
    7.5 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 60 V AC 50/60 Hz
    Strømbegrensningsklasse
    3 i henhold til EN/IEC 60947-2
    kontaktposisjonsindikering
    Ja
    kontrolltype
    Kipp
    lokal varsling
    PÅ/AV indikasjon
    Monteringsmetode
    Klips på
    montering
    35 mm symmetrical DIN rail
    kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet
    Ja
    9 mm polbredde
    2
    høyde
    81 mm
    bredde
    18 mm
    dybde
    73 mm
    vekt
    0.12 kg
    mekanisk levetid
    20000 sykluser
    tilkoblingsklemmer
    Tunnel type terminals fleksibel wire(s) 25 mm² max
    Tunnel type terminals stiv wire(s) 35 mm² max
    Avmantlings lengde
    14 mm
    Tiltrekkningsmoment
    3.5 N.m
    Miljø
    overspenningskategori
    IV
    Tropisk beskyttelse
    2 i henhold til IEC 60068-1
    relativ fuktighet
    95 % 55 °C
    operating altitude
    2000 m
    omgivelsestemperatur under drift
    -25...60 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...70 °C
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Produktmiljøprofil
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    C60 Circuit Breaker - PEP (Versjon 2.0)
    Dato 17.01.18
    Størrelse 98.6 KB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.