Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Compact NS80H MA
Bilde av 28101 Schneider Electric
Utgående

28101

El-nummer: 4320841

Green premium brand logo
Bilde av 28101 Schneider Electric
Utgående
28101
El-nummer: 4320841
Green premium brand logo

Compact NS80HMA 3P3T 50A

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3303430281016
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    NS80H-MA
    produkt eller type komponent
    Effektbryter
    kortnavn utstyr
    Compact NS80H
    effektbryter navn
    Compact NS80H
    applikasjon
    Motor
    Antall poler
    3P
    polbeskrivelse
    3t
    type nettverk
    AC
    nettverksfrekvens
    50/60 Hz
    [In] merkestrøm
    80 A på 65 °C
    [Ui] isolasjonsspenning
    750 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    8 kV i samsvar med IEC 60947-2
    [Ue] merkespenning
    690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
    kode for bryteevne
    H
    bryteevne
    10 kA på 600 V AC 50/60 Hz i samsvar med Nema AB1
    100 kA på 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med Nema AB1
    65 kA på 480 V AC 50/60 Hz i samsvar med Nema AB1
    100 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
    25 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
    25 kA Icu på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
    6 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
    65 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
    70 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
    [Ics] service bryteevne
    100 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
    25 kA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
    25 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
    6 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
    65 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
    70 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
    egnethet for isolasjon
    Ja i samsvar med IEC 60947-2
    driftskategori
    Kategori A
    navn på vern
    MA
    vernteknologi
    Magnetisk
    vernstørrelse
    50 A
    type vern
    Kortsluttningsvern (magnetisk)
    Forurensninggrad
    3 i samsvar med IEC 60947
    Komplementær
    kontrolltype
    Kipp
    Monteringsmetode
    Fast
    montering
    Bakplate
    tilkobling oppe
    Tunnelklemme
    tilkobling i bunn
    Tunnelklemme
    mekanisk levetid
    20000 sykluser
    elektrisk levetid
    10000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2
    7000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2
    lokal varsling
    Positiv kontakt indikasjon
    momentan innstilling type Ii
    Justerbar
    momentan innstillingsområde
    6...14 x In
    zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI
    Uten
    Jordfeilbeskyttelse
    Uten
    høyde
    120 mm
    bredde
    90 mm
    dybde
    80 mm
    Miljø
    standarder
    IEC 60947-2
    produktsertifikater
    KEMA
    LCIE
    ASEFA
    ASTA
    IP-grad
    IP40 i samsvar med IEC 60529
    IK beskyttelsesklasse
    IK07 i samsvar med EN 50102
    omgivelsestemperatur drift
    −25…70 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    −50…85 °C
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    977 g
    Forpakning 1 høyde
    9,8 cm
    Forpakning 1 bredde
    13 cm
    Forpakning 1 lengde
    16,2 cm
    Enhetstype forpakning 2
    S03
    Antall enheter forpakning 2
    10
    Forpakning 2 vekt
    10,294 kg
    Forpakning 2 høyde
    30 cm
    Forpakning 2 bredde
    30 cm
    Forpakning 2 lengde
    40 cm
    Enhetstype forpakning 3
    P12
    Antall enheter forpakning 3
    80
    Forpakning 3 vekt
    100,504 kg
    Forpakning 3 høyde
    50 cm
    Forpakning 3 bredde
    80 cm
    Forpakning 3 lengde
    120 cm
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Miljøinformasjon
    Produktets livssyklus
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk9
    • norsk5
    • English7
    • French5
    Bruker guide
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 555.9 KB
    Dato 03.02.05
    CAD
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 637 KB
    Dato 09.01.18
    Filer i dokumentet
    Sertifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 759.2 KB
    Dato 03.11.14
    Instruksjonsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 1.4 MB
    Dato 02.03.15
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    28101 : Compact NS80HMA 3P3T 50A
    Beskrivelse
    Compact NS80HMA 3P3T 50A
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 14.07.20
    Beskrivelse
    Compact NS80HMA 3P3T 50A
    Informasjon om levetidsslutt
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 172.2 KB
    Dato 15.06.10
    Produktmiljøprofil
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 981 KB
    Dato 13.09.10
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    28101 : Compact NS80HMA 3P3T 50A
    Beskrivelse
    Compact NS80HMA 3P3T 50A
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 14.07.20
    Beskrivelse
    Compact NS80HMA 3P3T 50A
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 263 KB
    Dato 19.04.16
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.