Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Thorsman Installasjonssystem
Bilde av 5507173 Schneider Electric

5507173

Green premium brand logo
Bilde av 5507173 Schneider Electric
5507173
Green premium brand logo

E.STYKKE INKA-ES 123 STD. HVIT

Vis flere egenskaper
  • EAN
    7315880044673
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Thorsman
    produktnavn
    Thorsman INKA
    produkt eller type komponent
    Endestykke
    installasjonssystem
    Kanal
    fargetone
    Hvit ( NCS 0402-B91G)
    antall pr. sett
    Sett á 1
    Komplementær
    kanalmaterial
    Aluminium
    kanaldimensjoner
    123 x 72 mm
    festemetode
    Med skruer
    materiale
    Aluminium pulverlakkert
    lengde
    27 mm
    høyde
    123 mm
    bredde
    72 mm
    Miljø
    direktiver
    73/23 / EØF - Lavspenningsdirektivet
    93/68 / EØF - Lavspenningsdirektivet
    standarder
    EN 50085-1
    omgivelsestemperatur drift
    −20…60 °C
    IP-grad
    IP20
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    75,500 g
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green