Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Thorsman Installasjonssystem
Bilde av 5973105 Schneider Electric

5973105

Green premium brand logo
Bilde av 5973105 Schneider Electric
5973105
Green premium brand logo

CYB 1XDUPLEX SC PV.VINKEL HVIT

Vis flere egenskaper
  • EAN
    7315880065968
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    Thorsman
    produktspekter
    Thorsman
    produktnavn
    Thorsman CYB
    produkt eller type komponent
    VDI-tilkobling kit
    enhetens utseende
    Vinklet
    fiberoptikk type
    Multi mode
    fargetone
    Hvit ( NCS 0701-G46Y)
    antall pr. sett
    Sett á 1
    Komplementær
    montering
    Veggmontert
    antall uttak
    1
    tilkoblingstype
    SC
    exchange-modus
    Duplex
    materiale
    PC/ABS
    ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
    lengde
    84 mm
    høyde
    84 mm
    bredde
    40 mm
    Miljø
    omgivelsestemperatur drift
    −40…80 °C
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    50,000 g
    Forpakning 1 høyde
    45,000 mm
    Forpakning 1 bredde
    110,000 mm
    Forpakning 1 lengde
    110,000 mm
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus