Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Wibe Kabelstiger
Bilde av 705396 Schneider Electric

705396

El-nummer: 1357650

Green premium brand logo
Bilde av 705396 Schneider Electric
705396
El-nummer: 1357650
Green premium brand logo

OVERGANGSBOLT 29, 500MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Vis flere egenskaper
  • EAN
    7321677053964
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    Wibe
    produktspekter
    Wibe Cable Ladders
    produkt eller type komponent
    Intermediate connection bolt
    kortnavn utstyr
    29
    mounting location
    Lokale med høyt nivå av korrosjon, fukt og luftforurensinger Industri og kystområder, kjemiske fabrikker
    Skruetype
    M10 x 535 mm
    Komplementær
    material with surface treatment
    Stål, varmgalvanisert
    corrosion class
    C3/C4
    vekt
    29 kg / sett á 100
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    290,000 g
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    REACh-regelverk
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak