Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Wibe Kabelstiger
Bilde av 716308 Schneider Electric

716308

El-nummer: 1358543

Green premium brand logo
Bilde av 716308 Schneider Electric
716308
El-nummer: 1358543
Green premium brand logo

PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20F, 3M, WIBE, ZINKPOX HVIT 80

Vis flere egenskaper
  • EAN
    7321677163083
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    Wibe
    produkt eller type komponent
    Pendant/fixing rail
    mounting location
    Area with almost permanent high levels of humidity and airborne pollution tunnels and dockyards
    Komplementær
    form
    C-form tosidet
    monteringssupport
    floor
    ceiling
    kompatibel med
    Wibe
    material with surface treatment
    Stål, Zinkpox coated Hvit
    corrosion class
    C5-I
    høyde
    2970 mm
    bredde
    89 mm
    dybde
    48 mm
    vekt
    1160 kg / sett á 100
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    11718,000 g
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    REACh-regelverk
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
    Miljøinformasjon
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer
    View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk7
    • norsk3
    • English4
    • French4
    • German4
    • Italian4
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    716308 : PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20F, 3M, WIBE, ZINKPOX HVIT 80
    Beskrivelse
    PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20F, 3M, WIBE, ZINKPOX HVIT 80
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 28.11.20
    Beskrivelse
    PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20F, 3M, WIBE, ZINKPOX HVIT 80
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    716308 : PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20F, 3M, WIBE, ZINKPOX HVIT 80
    Beskrivelse
    PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20F, 3M, WIBE, ZINKPOX HVIT 80
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 28.11.20
    Beskrivelse
    PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20F, 3M, WIBE, ZINKPOX HVIT 80
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    716308 : PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20F, 3M, WIBE, ZINKPOX HVIT 80
    Beskrivelse
    PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20F, 3M, WIBE, ZINKPOX HVIT 80
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 28.11.20
    Beskrivelse
    PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20F, 3M, WIBE, ZINKPOX HVIT 80
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 591 KB
    Dato 11.10.16
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 620.2 KB
    Dato 11.10.16
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 622.9 KB
    Dato 11.10.16
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 608 KB
    Dato 11.10.16
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.