Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Wibe Kabelstiger
Bilde av 723908 Schneider Electric
Utgått

723908

El-nummer: 1355315

Green premium brand logo
Bilde av 723908 Schneider Electric
Utgått
723908
El-nummer: 1355315
Green premium brand logo

KABELSTIGE KHZSPZ 600MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 4M

Vis flere egenskaper
Det finnes ingen erstatning for 723908. Kontakt oss for mer informasjon.
  • EAN
    7321677239085
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    Wibe
    produktnavn
    Wibe kabelstiger
    produkt eller type komponent
    Kabelstige
    kortnavn utstyr
    KHZSPZ
    applikasjon
    Industriell bruk
    Komplementær
    Sideprofiltype
    Åpen profil
    trinntype
    Perforert profil
    montasjeplassering
    Innendørs
    Utendørs
    rung spacing
    250 mm
    material with surface treatment
    Stål, varmgalvanisert
    corrosion class
    C3/C4
    høyde
    55 mm
    bredde
    600 mm
    lengde
    4 m
    vekt
    280 kg / 100 m
    Miljø
    mounting location
    Lokale med høyt nivå av korrosjon, fukt og luftforurensinger Industri og kystområder, kjemiske fabrikker
    standarder
    IEC 61537
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    9660,000 g
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    REACh-regelverk
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
    Miljøinformasjon
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer
    View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk5
    • norsk3
    • English2
    • French1
    • German1
    • Italian1
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    723908 : KABELSTIGE KHZSPZ 600MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 4M
    Beskrivelse
    KABELSTIGE KHZSPZ 600MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 4M
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 02.12.20
    Beskrivelse
    KABELSTIGE KHZSPZ 600MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 4M
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    723908 : KABELSTIGE KHZSPZ 600MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 4M
    Beskrivelse
    KABELSTIGE KHZSPZ 600MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 4M
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 02.12.20
    Beskrivelse
    KABELSTIGE KHZSPZ 600MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 4M
    Produktmiljøprofil
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    WIBE CABLE LADDER (Versjon 3.0)
    Beskrivelse
    WIBE CABLE LADDER
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 373.3 KB
    Dato 20.09.19
    Beskrivelse
    WIBE CABLE LADDER
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    723908 : KABELSTIGE KHZSPZ 600MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 4M
    Beskrivelse
    KABELSTIGE KHZSPZ 600MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 4M
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 02.12.20
    Beskrivelse
    KABELSTIGE KHZSPZ 600MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 4M
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 620.2 KB
    Dato 11.10.16
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.