Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Wibe Kabelstiger
Bilde av 732218 Schneider Electric

732218

El-nummer: 1377213

Green premium brand logo
Bilde av 732218 Schneider Electric
732218
El-nummer: 1377213
Green premium brand logo

LOKK W5, 300MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 2M

Vis flere egenskaper
  • EAN
    7321677322183
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    Range
    Wibe
    Product
    Wibe Cable Trays
    Wibe Cable Ladders
    produkt eller type komponent
    Deksel
    kortnavn utstyr
    W5
    Mounting location
    Delvis utendørs miljø med lav eksponering for korrosjon Lager og parkeringsgarasjer
    Komplementær
    anvendes til
    300 mm bredde kabelstige
    300 mm bredde kabelrenne
    Material with surface treatment
    Stål, pre-galvanisert
    Corrosion class
    C2
    lengde
    2000 mm
    høyde
    10 mm
    bredde
    301 mm
    vekt
    360 kg / sett á 100
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    3,600 g
    Forpakning 1 lengde
    1,000 mm
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    REACh-regelverk
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
    Miljøinformasjon
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer
    View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk7
    • norsk3
    • English4
    • French4
    • German4
    • Italian4
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    732218 : 732218_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    732218_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 02.12.20
    Beskrivelse
    732218_ROHS_DECLARATION
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    732218 : 732218_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    732218_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 02.12.20
    Beskrivelse
    732218_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    732218 : LOKK W5, 300MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 2M
    Beskrivelse
    LOKK W5, 300MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 2M
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 02.12.20
    Beskrivelse
    LOKK W5, 300MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 2M
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 608 KB
    Dato 11.10.16
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 622.9 KB
    Dato 11.10.16
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 591 KB
    Dato 11.10.16
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 620.2 KB
    Dato 11.10.16
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.