Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Acti 9 iC60 RCBO jordfeilautomater
Bilde av A9D37210 Schneider Electric

A9D37210

El-nummer: 1600901

Green premium brand logo
Bilde av A9D37210 Schneider Electric
A9D37210
El-nummer: 1600901
Green premium brand logo

Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 10A 30MA B 10kA A

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606481157157
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    Acti 9
    produktnavn
    Acti 9 iC60 RCBO
    produkt eller type komponent
    Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
    kortnavn utstyr
    IC60 RCBO
    applikasjon
    Distribusjon
    Antall poler
    2P
    Antall poler med vern
    2
    [In] merkestrøm
    10 A
    type nettverk
    AC
    vernteknologi
    Termisk-magnetisk
    kurve kode
    B
    jordfeil følsomhet
    30 mA
    jordfeilbryter tidsforsinkelse
    Momentan
    jordfeilvern klasse
    Type A
    bryteevne
    10000 A Icn på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
    15 kA Icu på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
    egnethet for isolasjon
    Nei i samsvar med IEC 60947-1
    godkjenninger
    NF
    IMQ
    VDE
    KEMA-KEUR
    Komplementær
    plassering av utstyr i systemet
    Utgang
    nettverksfrekvens
    50 Hz
    [Ue] merkespenning
    220...240 V AC 50 Hz
    magnetic tripping limit
    3...5 x In
    jordfeil utløsning teknologi
    Spenningsuavhengig
    [Ics] service bryteevne
    7500 A 75 % x Icn på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
    7,5 kA 50 % x Icu på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
    rangert bryte og lage kapasitet
    Idm 6000 A på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
    Strømbegrensningsklasse
    3 i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
    [Ui] isolasjonsspenning
    500 V AC 50 Hz
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    4 kV
    surge current
    250 A
    kontaktposisjonsindikering
    Nei
    kontrolltype
    Kipp
    lokal varsling
    På, Av, Feilbryter
    Monteringsmetode
    Klips på
    montering
    DIN skinne
    kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet
    Topp eller bunn: ja
    Bunn: Biconnect
    9 mm polbredde
    4
    høyde
    86 mm
    bredde
    36 mm
    dybde
    78 mm
    vekt
    273 g
    farge
    Hvit
    mekanisk levetid
    20000 sykluser
    elektrisk levetid
    10000 sykluser
    tilkoblingsklemmer
    Tunnel type klemme topp eller bunn1…35 mm² stiv
    Tunnel type klemme topp eller bunn1…25 mm² fleksibel
    Tunnel type klemme topp eller bunn1…25 mm² fleksibel med endehylse
    avmantlings lengde
    12 mm for topp eller bunn tilkobling
    Tiltrekkningsmoment
    2 N.m
    Jordfeilbeskyttelse
    Integrert
    Miljø
    standarder
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 61009-2-1
    IP-grad
    IP40 ( distribution enclosure) i samsvar med IEC 60529
    IP20 i samsvar med IEC 60529
    overspenningskategori
    III i samsvar med IEC 60364
    elektromagnetisk kompatibilitet
    8/20 µs impulsmotstand, 250 A i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
    Tropisk beskyttelse
    2
    relativ fuktighet
    95 % på 55 °C
    omgivelsestemperatur for drift
    −25…40 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    −40…70 °C
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    0,225 kg
    Forpakning 1 høyde
    0,800 dm
    Forpakning 1 bredde
    0,400 dm
    Forpakning 1 lengde
    0,980 dm
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
    Miljøinformasjon
    Produktets livssyklus
    WEEE
    Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
    Garantiperiode
    Garanti
    18 måneder
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk12
    • norsk10
    • English8
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 111.6 MB
    Dato 03.09.18
    CAD
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    Sertifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 646.2 KB
    Dato 24.01.17
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 392.4 KB
    Dato 07.10.16
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 156.5 KB
    Dato 15.09.16
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    A9D37210 : Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 10A 30MA B 10kA A
    Beskrivelse
    Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 10A 30MA B 10kA A
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 04.07.20
    Beskrivelse
    Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 10A 30MA B 10kA A
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    A9D37210 : Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 10A 30MA B 10kA A
    Beskrivelse
    Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 10A 30MA B 10kA A
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 04.07.20
    Beskrivelse
    Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 10A 30MA B 10kA A
    Marinesertifikater
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 3.2 MB
    Dato 10.06.17
    Produktmiljøprofil
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 3.7 MB
    Dato 13.05.19
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    A9D37210 : Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 10A 30MA B 10kA A
    Beskrivelse
    Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 10A 30MA B 10kA A
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 04.07.20
    Beskrivelse
    Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 10A 30MA B 10kA A
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 176.6 KB
    Dato 02.07.19
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.