Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Acti 9 iDPN
Bilde av A9N21556 Schneider Electric

A9N21556

El-nummer: 1604136

Green premium brand logo
Bilde av A9N21556 Schneider Electric
A9N21556
El-nummer: 1604136
Green premium brand logo

Automatsikring iDPN 1P+N 10A C

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480382390
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Clario
    serie
    Clario
    produktnavn
    IDPN
    produkt eller type komponent
    Miniatyr sikring
    kortnavn utstyr
    IDPN N
    applikasjon
    Distribusjon
    Antall poler
    1P + N
    Antall poler med vern
    1
    plassering av nøytral
    VENSTRE
    [In] merkestrøm
    10 A
    type nettverk
    AC
    vernteknologi
    Termisk-magnetisk
    kurve kode
    C
    bryteevne
    10 kA Icu på 230 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
    6000 A Icn på 230 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1
    egnethet for isolasjon
    Ja
    Komplementær
    nettverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ue] merkespenning
    230 V AC 50/60 Hz mellom fase og nøytral
    magnetic tripping limit
    5...10 x In
    [Ics] service bryteevne
    6000 A 100 % x Icn på 230 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1
    7,5 kA 75 % x Icn på 230 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
    Strømbegrensningsklasse
    3 i samsvar med EN/IEC 60898-1
    [Ui] isolasjonsspenning
    400 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    4 kV i samsvar med IEC 60947-2
    kontaktposisjonsindikering
    Ja
    kontrolltype
    Kipp
    lokal varsling
    PÅ/AV indikasjon
    Monteringsmetode
    Klips på
    montering
    DIN skinne
    9 mm polbredde
    2
    høyde
    81 mm
    bredde
    18 mm
    dybde
    78 mm
    vekt
    115 g
    farge
    Hvit
    mekanisk levetid
    20000 sykluser
    elektrisk levetid
    20000 sykluser
    beskrivelse av låsemuligheter
    Utstyr for hengelås
    tilkoblingsklemmer
    Tunnelklemmer nedstrøms0,33…10 mm² fleksibel
    Tunnelklemmer nedstrøms0,75…16 mm² stiv
    Tunnelklemmer oppstrøms0,33…10 mm² fleksibel
    Tunnelklemmer oppstrøms0,75…16 mm² stiv
    avmantlings lengde
    13 mm
    Tiltrekkningsmoment
    2 N.m
    Jordfeilbeskyttelse
    Separat blokk
    Miljø
    standarder
    EN/IEC 60898-1
    EN/IEC 60947-2
    IP-grad
    IP20 i samsvar med IEC 60529
    Forurensninggrad
    3 i samsvar med IEC 60947-1
    Tropisk beskyttelse
    2 i samsvar med IEC 60068-1
    relativ fuktighet
    95 % på 55 °C
    driftshøyde
    2000 m
    omgivelsestemperatur for drift
    −25…70 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    −40…70 °C
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    115 g
    Forpakning 1 høyde
    1,8 cm
    Forpakning 1 bredde
    7,5 cm
    Forpakning 1 lengde
    9 cm
    Enhetstype forpakning 2
    BB1
    Antall enheter forpakning 2
    12
    Forpakning 2 vekt
    1,382 kg
    Forpakning 2 høyde
    10 cm
    Forpakning 2 bredde
    8 cm
    Forpakning 2 lengde
    23 cm
    Enhetstype forpakning 3
    S03
    Antall enheter forpakning 3
    144
    Forpakning 3 vekt
    17,047 kg
    Forpakning 3 høyde
    30 cm
    Forpakning 3 bredde
    30 cm
    Forpakning 3 lengde
    40 cm
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
    Miljøinformasjon
    WEEE
    Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk10
    • norsk7
    • English6
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 111.6 MB
    Dato 03.09.18
    CAD
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 3.1 MB
    Dato 27.01.12
    Filer i dokumentet
    iDPN MCB 1P-N 6A…40A (Versjon 1.0)
    Filer i dokumentet
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 890.7 KB
    Dato 27.01.12
    Filer i dokumentet
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 986.6 KB
    Dato 02.02.14
    Filer i dokumentet
    Sertifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 693.1 KB
    Dato 25.01.18
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    A9N21556 : Automatsikring iDPN 1P+N 10A C
    Beskrivelse
    Automatsikring iDPN 1P+N 10A C
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 08.07.20
    Beskrivelse
    Automatsikring iDPN 1P+N 10A C
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    A9N21556 : Automatsikring iDPN 1P+N 10A C
    Beskrivelse
    Automatsikring iDPN 1P+N 10A C
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 08.07.20
    Beskrivelse
    Automatsikring iDPN 1P+N 10A C
    Produktmiljøprofil
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 192.7 KB
    Dato 08.12.15
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    A9N21556 : Automatsikring iDPN 1P+N 10A C
    Beskrivelse
    Automatsikring iDPN 1P+N 10A C
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 08.07.20
    Beskrivelse
    Automatsikring iDPN 1P+N 10A C
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.