Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   C60B Selektive kombivern / inntaksvern
Bilde av A9N26262 Schneider Electric

A9N26262

El-nummer: 1610531

Green premium brand logo
Bilde av A9N26262 Schneider Electric
A9N26262
El-nummer: 1610531
Green premium brand logo

Acti 9 - selektivt kombivern - C60B - 3P - 32A

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480784613
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    C60
    serie
    Acti 9
    produktnavn
    C60
    produkt eller type komponent
    Miniatyr sikring
    kortnavn utstyr
    C60B
    applikasjon
    Distribusjon
    Antall poler
    3P
    Antall poler med vern
    3
    [In] merkestrøm
    32 A
    type nettverk
    AC
    vernteknologi
    Termisk-magnetisk
    kurve kode
    B
    bryteevne
    10 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu på 400...415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
    30 kA Icu på 230 - 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
    10000 A Icn på 400V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60898
    egnethet for isolasjon
    Ja i samsvar med IEC 60947-2
    Komplementær
    nettverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ue] merkespenning
    440 V AC 50/60 Hz
    400...415 V AC 50/60 Hz
    400V AC 50/60 Hz
    230 - 240 V AC 50/60 Hz
    Strømbegrensningsklasse
    3 i samsvar med IEC 60898
    [Ui] isolasjonsspenning
    500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-2
    kontaktposisjonsindikering
    Ja
    kontrolltype
    Kipp
    lokal varsling
    PÅ/AV indikasjon
    Monteringsmetode
    Klips på
    montering
    35 mm symmetrical DIN rail
    9 mm polbredde
    6
    høyde
    81 mm
    bredde
    54 mm
    dybde
    73 mm
    vekt
    0,36 kg
    mekanisk levetid
    20000 sykluser
    tilkoblingsklemmer
    Tunnelklemmer1,5…35 mm² rigid or flexible
    Jordfeilbeskyttelse
    Separat blokk
    Miljø
    standarder
    EN/IEC 60947-2
    IP-grad
    IP20 i samsvar med IEC 60529
    Forurensninggrad
    3
    overspenningskategori
    IV
    Tropisk beskyttelse
    2 i samsvar med IEC 60068-1
    relativ fuktighet
    95 % på 55 °C
    driftshøyde
    2000 m
    omgivelsestemperatur drift
    −30…70 °C
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    0,340 kg
    Forpakning 1 høyde
    0,750 dm
    Forpakning 1 bredde
    0,540 dm
    Forpakning 1 lengde
    0,850 dm
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
    Miljøinformasjon
    WEEE
    Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
    Garantiperiode
    Garanti
    18 måneder
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk6
    • norsk5
    • English3
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 111.6 MB
    Dato 03.09.18
    CAD
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    A9N26262 : A9N26262_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    A9N26262_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 10.08.20
    Beskrivelse
    A9N26262_ROHS_DECLARATION
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    A9N26262 : A9N26262_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    A9N26262_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 10.08.20
    Beskrivelse
    A9N26262_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Produktmiljøprofil
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 98.6 KB
    Dato 11.10.17
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.