Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Automatsikring - iC60
Bilde av A9W31225 Schneider Electric

A9W31225

El-nummer: 1610473

Green premium brand logo
Bilde av A9W31225 Schneider Electric
A9W31225
El-nummer: 1610473
Green premium brand logo

Vigi iC60H- jordfeilmodul - 2P - 25A - 30mA - SI-type

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480443664
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    Acti 9
    produkt eller type komponent
    Add-on residual current devices
    kortnavn utstyr
    Vigi iC60
    Antall poler
    2P
    [In] merkestrøm
    25 A
    jordfeil følsomhet
    30 mA
    jordfeilbryter tidsforsinkelse
    Momentan
    Earth leakage protection type
    Type A-SI
    type nettverk
    AC
    nettverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ue] merkespenning
    230/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61009-1
    230/400 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009-1
    standarder
    IEC 61009-1
    EN 61009-1
    9 mm polbredde
    3
    Komplementær
    plassering av utstyr i systemet
    Utgang
    jordfeil utløsning teknologi
    Spenningsuavhengig
    [Ui] isolasjonsspenning
    500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    6 kV conforming to IEC 60947-2
    kompatibel med
    Acti 9 iC60
    produktkompatibilitet
    Doble klemmer
    lokal varsling
    Trip indicator