Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Acti9 iC40
Bilde av A9Y80740 Schneider Electric

A9Y80740

El-nummer: 1601692

Green premium brand logo
Bilde av A9Y80740 Schneider Electric
A9Y80740
El-nummer: 1601692
Green premium brand logo

Acti 9 Vigimodul iC40 3PN 40A 30 mA

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606481328236
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    Acti9
    produkt eller type komponent
    Add-on residual current devices
    kortnavn utstyr
    Vigi iC40
    kompatibel med
    Acti9 iC40
    Antall poler
    3P + N
    plassering av nøytral
    VENSTRE
    [In] merkestrøm
    40 A
    type nettverk
    AC
    jordfeil følsomhet
    30 mA
    jordfeilbryter tidsforsinkelse
    Momentan
    jordfeilvern klasse
    Type A
    product certifications
    CE
    godkjenninger
    IMQ
    OVE
    Komplementær
    plassering av utstyr i systemet
    Utgang
    nettverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ue] merkespenning
    400V AC 50/60 Hz
    jordfeil utløsning teknologi
    Spenningsuavhengig
    [Ui] isolasjonsspenning
    440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    4 kV i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
    lokal varsling
    Feilindikering
    Monteringsmetode