Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   iID Jordfeilbryter
Bilde av A9Z21440 Schneider Electric

A9Z21440

El-nummer: 1612164

Green premium brand logo
Bilde av A9Z21440 Schneider Electric
A9Z21440
El-nummer: 1612164
Green premium brand logo

iID - jordfeilbryter - 4P - 40A - 30mA - A-type

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480443206
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    Acti 9
    produktnavn
    Acti 9 iID
    produkt eller type komponent
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    kortnavn utstyr
    IID
    Antall poler
    4P
    plassering av nøytral
    VENSTRE
    [In] merkestrøm
    40 A
    type nettverk
    AC
    jordfeil følsomhet
    30 mA
    jordfeilbryter tidsforsinkelse
    Momentan
    jordfeilvern klasse
    Type A
    Komplementær
    nettverksfrekvens
    50/60 Hz
    [Ue] merkespenning
    380...415 V AC 50/60 Hz
    rangert bryte og lage kapasitet
    Idm 1500 A
    Im 1500 A
    rated conditional short-circuit current
    10 kA
    [Ui] isolasjonsspenning
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Nominell impulsspenning
    6 kV
    kontaktposisjonsindikering