Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Multifix installasjonsbokser
Bilde av ALB68011 Schneider Electric

ALB68011

El-nummer: 1502019

Bilde av ALB68011 Schneider Electric
ALB68011
El-nummer: 1502019

Multifix Lampeplugg E27 2P+E 6A/250 VAC - skruterminaler

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480149450
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Multifix
    serie kompatibilitet
    Multifix Plus
    produkt eller type komponent
    DCL lighting plug
    tilgjengelig utstyr
    DCL plug
    antall pr. sett
    Sett á 20
    Komplementær
    pæreholder
    E27
    Stikkontakt koblingsskjema
    2P + J
    [In] merkestrøm
    6 A
    Merkespenning
    250 V AC
    materiale
    PC (polykarbonat) / ABS (akrylnitril-butadien-styren)
    fargetone
    Hvit ( RAL 9010)
    tilkoblinger
    Skruklemmer
    høyde
    87 mm
    bredde
    51 mm
    dybde
    38 mm
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    0,041 kg
    Forpakning 1 høyde
    0,350 dm
    Forpakning 1 bredde
    0,500 dm
    Forpakning 1 lengde
    0,900 dm
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months