Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Altivar 61
Bilde av ATV61HC40Y Schneider Electric

ATV61HC40Y

Green premium brand logo
Bilde av ATV61HC40Y Schneider Electric
ATV61HC40Y
Green premium brand logo

ATV61 690V 400kW mEMC IP20

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389119215091
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Altivar 61
    produkt eller type komponent
    Frekvensomformer
    produktspesifikk applikasjon
    Pumpe- og ventileringsmaskin
    Type komponent
    ATV61
    Motoreffekt kW
    315 kW, 3 faser på 500 V
    400 kW, 3 faser på 690 V
    Motoreffekt hk
    450 hp, 3 faser på 575 V
    power supply voltage
    500...690 V - 15...10 %
    supply number of phases
    3 faser
    Nettstrøm
    390 A for 600 V 3 faser 315 kW / 450 hp
    394 A for 690 V 3 faser 315 kW / 450 hp
    426 A for 500 V 3 faser 315 kW / 450 hp
    EMC filter
    Nivå 3 EMC filter
    monteringsmåte
    Med kjølelegeme
    maximum prospective line Isc
    35 kA for 3 faser
    maksimale transient strøm
    554,4 A for 60 s, 3 faser
    nominell svitsjefrekvens
    2,5 kHz
    switching frequency
    2.5...4.9 kHz Justrbar
    2.5...4.9 kHz med belastningsfaktor
    asynchronous motor control
    Spennings- / frekvensforhold, 2 poeng
    Spennings- / frekvensforhold - Energy Saving, kvadratisk U / f
    Fluks vektor kontroll uten sensor, standard
    Spennings- / frekvensforhold, 5 poeng
    synchronous motor control profile
    Vector control without sensor, standard
    kommunikasjonsprotokoll
    CANopen
    Modbus
    Polarisasjonstype
    Ingen impedans for Modbus
    funksjonskort
    Kommunikasjon kort for APOGEE FLN
    Kommunikasjon kort for BACnet
    Kommunikasjon kort for CC-Link
    Controller inside programmable card
    Kommunikasjon kort for DeviceNet
    Kommunikasjon kort for Ethernet/IP
    Kommunikasjon kort for Fipio
    I/O utvidelses kort
    Kommunikasjon kort for Interbus-S
    Kommunikasjon kort for LonWorks
    Kommunikasjon kort for METASYS N2
    Kommunikasjon kort for Modbus Plus
    Kommunikasjon kort for Modbus TCP
    Kommunikasjon kort for Modbus/Uni-Telway
    Multi-pump card
    Kommunikasjon kort for Profibus DP
    Kommunikasjon kort for Profibus DP V1
    Komplementær
    produsert i
    Synchronous motors
    Asynkrone motorer
    power supply voltage limits
    425…759 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47.5...63 Hz
    Nominell utgangsstrøm
    412 A på 2,5 kHz, 575 V - 3 faser
    420 A på 2,5 kHz, 690 V - 3 faser
    462 A på 2,5 kHz, 500 V - 3 faser
    output frequency
    0,1…500 Hz
    speed range
    1…100 i åpen sløyfe-modus, uten turtalls tilbakemeldinger
    hastighet nøyaktighet
    +/- 10 % of nominal slip 0.2 Tn to Tn uten turtalls tilbakemeldinger
    dreiemoment nøyaktighet
    +/- 15 % i åpen sløyfe-modus, uten turtalls tilbakemeldinger
    Forbigående overbelastning (vridmoment)
    130 % av nominell motormoment +/- 10 % for 60 s
    Bremsemoment
    <= 125 % med bremsemotstand
    30 % uten bremsemotstand
    reguleringssløyfe
    Frequency PI regulator
    motor slip kompensasjon
    Can be suppressed
    Automatic whatever the load
    Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
    Justrbar
    diagnostic
    Drive voltage: 1 LED ( rød)
    Utgangsspenning
    <= strømforsyningsspenning
    electrical isolation
    Between power and control terminals
    type of cable for mounting in an enclosure
    With an IP21 or an IP31 kit: 3 ledning(er)IEC kabel på 40 °C, kobber 70 ° C / PVC
    With UL Type 1 kit: 3 ledning(er)UL 508 kabel på 40 °C, kobber 75 ° C / PVC
    Without mounting kit: 1 ledning(er)IEC kabel på 45 °C, kobber 70 ° C / PVC
    Without mounting kit: 1 ledning(er)IEC kabel på 45 °C, kobber 90 ° C / XLPE/EPR
    elektrisk tilkobling
    Klemme 2.5 mm2 / AWG 14 ( AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Klemme 4 x 185 mm² / 3 x 350 kcmil ( L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
    Klemme 4 x 185 mm² / 3 x 350 kcmil ( PC/-, PA/+)
    Tiltrekkningsmoment
    0,6 N.m ( AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    41 N.m, 360 lb.in ( L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3)
    41 N.m, 360 lb.in ( PC/-, PA/+)
    supply
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC, +/- 5 %, <10 mA med overspenning og kortslutnings beskyttelse
    Internal supply: 24 V DC ( 21…27 V), <200 mA med overspenning og kortslutnings beskyttelse
    Ekstern tilførsel: 24 V DC ( 19…30 V)
    Antall analoge innganger
    2
    analogue input type
    AI1-/Al1+ bipolar differensiell spenning: +/- 10 V DC 24 V max, oppløsning 11 bits + sign
    AI2 programvare-konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 242 Ohm, oppløsning 11 bits
    AI2 programvare-konfigurerbar spenning: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, oppløsning 11 bits
    sampling time
    2 ms +/- 0.5 ms ( AI1-/Al1+) - analog inngang
    2 ms +/- 0.5 ms ( Al2) - analog inngang
    2 ms +/- 0.5 ms ( AO1) - analog utgang
    2 ms +/- 0.5 ms ( LI1...LI5) - discrete input
    2 ms +/- 0.5 ms ( LI6)hvis konfigurert som logisk inngang - discrete input
    absolute accuracy precision
    +/- 0.6 % ( AI1-/Al1+) ved en temperaturendring 60 ° C
    +/- 0.6 % ( AI2) ved en temperaturendring 60 ° C
    +/- 1 % ( AO1) ved en temperaturendring 60 ° C
    Lineær feil
    +/- 0.15 % of maksimal verdi ( AI1-/Al1+)
    +/- 0.15 % of maksimal verdi ( AI2)
    +/- 0.2 % ( AO1)
    analog utgangsnummer
    1
    analog utgangstype
    AO1 programvare-konfigurerbar strøm, analog output utvalg 0...20 mA, impedans: 500 Ohm, oppløsning 10 bits
    AO1 programvare-konfigurerbar spenning, analog output utvalg 0...10 V DC, impedans: 470 Ohm, oppløsning 10 bits
    AO1 programvare-konfigurerbar logisk utgang 10 V, 20 mA
    discrete output number
    2
    Digitale utganger
    Konfigurerbar relé logikk: ( R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 sykluser
    Konfigurerbar relé logikk: ( R2A, R2B) Nei - 100000 sykluser
    maximum response time
    <= 100 ms i STO (Safe Torque Off)
    R1A, R1B, R1C <= 7 ms, toleranse +/- 0.5 ms
    R2A, R2B <= 7 ms, toleranse +/- 0.5 ms
    minimum brytestrøm
    3 mA på 24 V DC for konfigurerbar relé logikk
    Maximum svitsjestrøm
    R1, R2: 2 A på 250 V AC induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms
    R1, R2: 2 A på 30 V DC induktiv last, cos phi = 0,4 og L/R = 7 ms
    R1, R2: 5 A på 250 V AC ohmsk last, cos phi = 1 og L/R = 0 ms
    R1, R2: 5 A på 30 V DC ohmsk last, cos phi = 1 og L/R = 0 ms
    discrete input number
    7
    discrete input type
    Programerbar ( LI1...LI5)24 V DC ( <= 30 V), med nivå 1 PLC - 3500 Ohm
    Programerbar bryter ( LI6)24 V DC ( <= 30 V), med nivå 1 PLC - 3500 Ohm
    Bytte-konfigurerbar PTC probe ( LI6)0…6 følere - 1500 Ohm
    Sikkerhetsinngang ( PWR)24 V DC ( <= 30 V) - 1500 Ohm
    Diskrét inngangs logikk
    Negativ logikk (sink) ( LI1...LI5), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
    Positiv logikk (kilde) ( LI1...LI5), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    Negativ logikk (sink) ( LI6)hvis konfigurert som logisk inngang, > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
    Positiv logikk (kilde) ( LI6)hvis konfigurert som logisk inngang, < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    Akselerasjons- og retardasjonsramper
    Automatisk tilpasning av rampen hvis bremsekapasitet overskrides, ved hjelp av motstand
    S, U eller tilpasset
    Lineær justerbare separat fra 0,01 til 9000 s
    Bremsing til stillstand
    Ved DC-bremsing
    beskyttelsestype
    Mot overskridelse av hastighetsgrenser: drive
    Mot bortfall av nettfase: drive
    Break on the control circuit: drive
    Input phase breaks: drive
    Line supply overvoltage: drive
    Line supply undervoltage: drive
    Overspenning mellom utgangsfaser og jording: drive
    Overopphetingsvern: drive
    Overspenninger på DC bus: drive
    Power removal: drive
    Short-circuit between motor phases: drive
    Thermal protection: drive
    Mot brudd av motorfase: Motor
    Power removal: Motor
    Thermal protection: Motor
    Isolasjonsmotstand
    > 1 mOhm 500 V DC i 1 minutt til jorden
    Frekvensoppløsning
    Analog inngang: 0.024/50 Hz
    Display unit: 0,1 Hz
    type konnektor
    1 RJ45 ( on front face) for Modbus
    1 RJ45 ( on terminal) for Modbus
    Han SUB-D 9 på RJ45 for CANopen
    Fysisk interface
    2-tråds RS 485 for Modbus
    ramme for overføring
    RTU for Modbus
    transmission rate
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps for Modbus on terminal
    9600 bps, 19200 bps for Modbus on front face
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps for CANopen
    datoformat
    8 bits, en stop, lik paritet for Modbus on front face
    8 biter, odd selv eller ingen konfigurerbar paritet for Modbus on terminal
    Antall adresser
    1…127 for CANopen
    1…247 for Modbus
    Tilgangsmetode
    Slave CANopen
    merking
    CE
    driftsposisjon
    Vertikal +/- 10 grader
    vekt
    181 kg
    bredde
    595 mm
    høyde
    1190 mm
    dybde
    377 mm
    Miljø
    noise level
    77 dB i samsvar med 86/188/EEC
    dielektrisk styrke
    3110 V DC mellom jord og effektklemmer
    5345 V DC mellom kontroll og effektklemmer
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Immunitetstest for ledet radiofrekvens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-6
    Electrical fast transient/burst immunity test nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
    Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
    Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
    Spenningsfall og avbrudd immunitet test i samsvar med IEC 61000-4-11
    standarder
    IEC 60721-3-3 class 3C2
    EN 61800-3 environments 1 category C3
    UL Type 1
    EN/IEC 61800-3
    EN 61800-3 environments 2 category C3
    EN/IEC 61800-5-1
    EN 55011 klasse A gruppe 2
    produktsertifikater
    C-Tick
    NOM 117
    UL
    GOST
    CSA
    DNV
    Forurensninggrad
    3 i samsvar med EN/IEC 61800-5-1
    3 i samsvar med UL 840
    degree of proctection
    IP41 on upper part i samsvar med EN/IEC 60529
    IP41 on upper part i samsvar med EN/IEC 61800-5-1
    IP54 on lower part i samsvar med EN/IEC 60529
    IP54 on lower part i samsvar med EN/IEC 61800-5-1
    IP00 i samsvar med EN/IEC 60529
    IP00 i samsvar med EN/IEC 61800-5-1
    IP30 on side parts i samsvar med EN/IEC 60529
    IP30 on side parts i samsvar med EN/IEC 61800-5-1
    IP30 on the front panel i samsvar med EN/IEC 60529
    IP30 on the front panel i samsvar med EN/IEC 61800-5-1
    Vibrasjonsmotstand
    0,6 gn (f= 10…200 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
    1.5mm topp til topp (f= 3…10 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
    støtmotstand
    4 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
    relativ fuktighet
    5…95 % uten kondens i samsvar med IEC 60068-2-3
    5…95 % uten dryppende vann i samsvar med IEC 60068-2-3
    omgivelsestemperatur for drift
    −10…45 °C ( uten lastreduksjon)
    45…60 °C ( med belastningsfaktor)
    omgivelsestemperatur for lagring
    −25…70 °C
    operating altitude
    <= 1000 m uten lastreduksjon
    1000...2260 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    475 kg
    Forpakning 1 høyde
    53 cm
    Forpakning 1 bredde
    117 cm
    Forpakning 1 lengde
    145 cm
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Miljøinformasjon
    WEEE
    Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk17
    • norsk4
    • English14
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Spanish2
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 9 MB
    Dato 18.06.14
    Bruker guide
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 2.6 MB
    Dato 05.06.19
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 829.7 KB
    Dato 16.09.15
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 180.5 KB
    Dato 23.04.14
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 4.4 MB
    Dato 26.02.14
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 15.1 MB
    Dato 02.11.09
    Sertifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 2.1 MB
    Dato 20.04.16
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    ATV61HC40Y : ATV61 690V 400kW mEMC IP20
    Beskrivelse
    ATV61 690V 400kW mEMC IP20
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 15.07.20
    Beskrivelse
    ATV61 690V 400kW mEMC IP20
    Informasjon om levetidsslutt
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 151.8 KB
    Dato 01.11.11
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    ATV61HC40Y : ATV61 690V 400kW mEMC IP20
    Beskrivelse
    ATV61 690V 400kW mEMC IP20
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 15.07.20
    Beskrivelse
    ATV61 690V 400kW mEMC IP20
    Marinesertifikater
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 258.7 KB
    Dato 04.06.20
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 637 KB
    Dato 17.10.18
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 2.6 MB
    Dato 08.02.18
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 716.9 KB
    Dato 30.11.17
    Produktmiljøprofil
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 906 KB
    Dato 01.12.09
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    ATV61HC40Y : ATV61 690V 400kW mEMC IP20
    Beskrivelse
    ATV61 690V 400kW mEMC IP20
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 15.07.20
    Beskrivelse
    ATV61 690V 400kW mEMC IP20
  • Vis mer View less

    Programvare og firmware

    Språk
    • Alle språk1
    • English1
    • Chinese1
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Portuguese1
    • Spanish1
    • Turkish1
    Software - Utgivelse
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    SoMove (FDT Standalone) (Versjon V2.8.1)
    Filer i dokumentet
    exe
    326.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 326.6 MB
    Dato 19.03.20
    Filer i dokumentet
    exe
    326.5 MB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.