Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Altivar Process ATV600
Bilde av ATV630C11N4 Schneider Electric

ATV630C11N4

El-nummer: 4171992

Green premium brand logo
Bilde av ATV630C11N4 Schneider Electric
ATV630C11N4
El-nummer: 4171992
Green premium brand logo

Frekvensomformer 110kW 3x400-480V IP20 med Ethernet Modbus TCP / Modbus Seriel

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480796036
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Altivar Process ATV600
    produkt eller type komponent
    Frekvensomformer
    produktspesifikk applikasjon
    Prosess og verktøy
    kortnavn utstyr
    ATV630
    variant
    Standard versjon
    produsert i
    Asynkrone motorer
    Synchronous motors
    EMC filter
    Integrert med 150 m i samsvar med EN/IEC 61800-3 kategori C3
    IP-grad
    IP00 i samsvar med IEC 61800-5-1
    IP00 i samsvar med IEC 60529
    IP21 ( med kit VW3A9705) i samsvar med IEC 61800-5-1
    IP21 ( med kit VW3A9705) i samsvar med IEC 60529
    Kjølemetode
    Tvangsstyrt konveksjon
    nettfrekvens
    50...60 Hz - 5...5 %
    [Us] matespenning
    380...480 V - 15...10 %
    Motoreffekt kW
    110 kW ( normal duty)
    90 kW ( heavy duty)
    Motoreffekt hk
    150 hp normal duty
    125 hp heavy duty
    Nettstrøm
    201 A at 380 V (normal duty)
    165 A på 480 V ( normal duty)
    170 A at 380 V (heavy duty)
    143 A på 480 V (