Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Altivar Process ATV600
Bilde av ATV630U55N4 Schneider Electric

ATV630U55N4

El-nummer: 4171956

Green premium brand logo
Bilde av ATV630U55N4 Schneider Electric
ATV630U55N4
El-nummer: 4171956
Green premium brand logo

ATV630 IP21 5,5KW 400V/480

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480758140
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Altivar Process ATV600
    produkt eller type komponent
    Frekvensomformer
    produktspesifikk applikasjon
    Prosess og verktøy
    kortnavn utstyr
    ATV630
    variant
    Standard versjon
    produsert i
    Synchronous motors
    Asynkrone motorer
    EMC filter
    Integrert med 50 m i samsvar med EN/IEC 61800-3 kategori C2
    Integrert med 150 m i samsvar med EN/IEC 61800-3 kategori C3
    IP-grad
    IP21 conforming to IEC 61800-5-1
    IP21 i samsvar med IEC 60529
    grad av beskyttelse
    UL type 1 i samsvar med UL 508C
    Kjølemetode
    Tvangsstyrt konveksjon
    nettfrekvens
    50...60 Hz - 5...5 %
    [Us] matespenning
    380...480 V - 15...10 %
    Motoreffekt kW
    5.5 kW (normal duty)
    4 kW (heavy duty)
    Motoreffekt hk
    7.5 hp normal duty
    5 hp heavy duty
    Nettstrøm
    10.4 A at 380 V (normal duty)
    9.1 A at 480 V (normal duty)
    8 A at 380 V (heavy duty)
    7.2 A at 480 V (heavy duty)
    Maks kortslutningsnivå Isc
    50 kA
    Tilsynelatende effekt
    7.6 kVA at 480 V (normal duty)
    6 kVA at 480 V (heavy duty)
    Nominell utgangsstrøm
    12.7 A at 4 kHz for normal duty
    9.3 A at 4 kHz for heavy duty
    maksimale transient strøm
    14 A during 60 s (normal duty)
    14 A during 60 s (heavy duty)