Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av ATV71HU75M3 Schneider Electric

Se alle Altivar 71

Altivar 71 - ATV71HU75M3

Variable speed drives

Bilde av ATV71HU75M3 Schneider Electric
Se alle Altivar 71
Altivar 71 - ATV71HU75M3
Variable speed drives

ATV71 230V 7.5kW mEMC IP20

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4147407
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Altivar 71
    Produkt eller komponent type
    Frekvensomformer
    produktspesifikk applikasjon
    Complex, high-power machines
    Type komponent
    ATV71
    Motoreffekt kW
    7.5 kW på 200 - 240 V 3 faser
    5.5 kW på 200...240 V enkel fase
    Motoreffekt hk
    10 hp på 200 - 240 V 3 faser
    7.5 hp på 200...240 V enkel fase
    motorkabellengde
    <= 50 m Skjermet kabel
    <= 100 m Uskjermet kabel
    [Us] matespenning
    200...240 V (- 15...10 %)
    antall faser
    3 faser
    Enfase
    Nettstrøm
    39.4 A for 240 V 3 faser 7.5 kW / 10 hp
    40.1 A for 240 V enkel fase 5.5 kW / 7.5 hp
    45 A for 200 V 3 faser 7.5 kW / 10 hp
    47.3 A for 200 V enkel fase 5.5 kW / 7.5 hp
    EMC filter
    Integrert
    monteringsmåte
    Med kjølelegeme
    Tilsynelatende effekt
    9.5 kVA på 240 V enkel fase 5.5 kW / 7.5 hp
    16.4 kVA på 240 V 3 faser 7.5 kW / 10 hp
    Maks kortslutningsnivå Isc
    <= 22 kA, 3 faser
    <= 22 kA, enkel fase
    nominell utgangsstrøm
    27.5 Aat 4 kHz 230 V enkel fase 5.5 kW / 7.5 hp
    33 Aat 4 kHz 230 V 3 faser 7.5 kW / 10 hp
    maksimale transient strøm
    41.3 A for 60 s enkel fase 5.5 kW / 7.5 hp
    45.3 A for 2 s enkel fase 5.5 kW / 7.5 hp
    49.5 A for 60 s 3 faser 7.5 kW / 10 hp
    54.5 A for 2 s 3 faser 7.5 kW / 10 hp
    output frequency
    0.1...599 Hz
    nominell svitsjefrekvens
    4 kHz
    switching frequency
    1...16 kHz Justrbar
    4...16 kHz with derating factor
    Motorkontroll metode
    ENA (Energy tilpasning) system for ubalanserte laster
    Fluks vektor kontroll (FVC) med sensor (strømvektor)
    Sensorløs fluks vektor kontroll (SFVC) (spenning eller strøm vektor)
    Spennings- / frekvensforhold (2 eller 5 poeng)
    Polarisasjonstype
    No impedance for Modbus
    Komplementær
    produsert i
    Asynkrone motorer
    Synchronous motors
    Spenningsgrenser
    170...264 V
    Nettfrekvens
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    nettverksfrekvens
    47.5...63 Hz
    speed range
    1...100 for asynchronous motor in open-loop mode, without speed feedback
    1...50 for synchronous motor in open-loop mode, without speed feedback
    1...1000 for asynchronous motor in closed-loop mode with encoder feedback
    hastighet nøyaktighet
    +/- 0.01 % of nominal speed for 0.2 Tn to Tn torque variation in closed-loop mode with encoder feedback
    +/- 10 % of nominal slip for 0.2 Tn to Tn torque variation without speed feedback
    dreiemoment nøyaktighet
    +/- 15 % in open-loop mode, without speed feedback
    +/- 5 % in closed-loop mode with encoder feedback
    Forbigående overbelastning (vridmoment)
    220 % of nominal motor torque +/- 10 % for 2 s
    170 % of nominal motor torque +/- 10 % for 60 s every 10 minutes
    Bremsemoment
    <= 150 % with braking or hoist resistor
    30 % without braking resistor
    synchronous motor control profile
    Vector control without speed feedback
    reguleringssløyfe
    Justerbar PI regulator
    motor slip kompensasjon
    Justrbar
    Automatic whatever the load
    Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
    Suppressable
    lokal varsling
    1 LED rød presence of drive voltage
    Utgangsspenning
    <= strømforsyningsspenning
    isolasjon
    Electrical between power and control
    type kabel
    With a NEMA Type1 kit: 3-strand UL 508 cable på 40 °C, copper 75 °C PVC
    With an IP21 or an IP31 kit: 3-strand IEC cable på 40 °C, copper 70 °C PVC
    Without mounting kit: 1-strand IEC cable på 45 °C, copper 70 °C PVC
    Without mounting kit: 1-strand IEC cable på 45 °C, copper 90 °C XLPE/EPR
    elektrisk tilkobling
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR klemme 2.5 mm2 / AWG 14
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB klemme 16 mm2 / AWG 4
    Tiltrekkningsmoment
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB 3 N.m / 26.5 lb.in
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR 0.6 N.m
    supply
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm), 10.5 V DC +/- 5 %, <= 10 mA for overload and short-circuit protection
    Internal supply, 24 V DC, voltage limits 21...27 V, <= 200 mA for overload and short-circuit protection
    Antall analoge innganger
    2
    analogue input type
    AI1-/Al1+ bipolar differential voltage +/- 10 V DC, input voltage 24 V max, resolution 11 bits + sign
    AI2 software-configurable current 0...20 mA, impedance 242 Ohm, resolution 11 bits
    AI2 software-configurable voltage 0...10 V DC, input voltage 24 V max, impedance 30000 Ohm, resolution 11 bits
    Sampling varighet
    AI1-/Al1+ 2 ms, +/- 0.5 ms for analog input(s)
    Al2 2 ms, +/- 0.5 ms for analog input(s)
    LI1...LI5 2 ms, +/- 0.5 ms for discrete input(s)
    LI6 (if configured as logic input) 2 ms, +/- 0.5 ms for discrete input(s)
    responstid
    <= 100 ms in STO (Safe Torque Off)
    AO1 2 ms, tolerance +/- 0.5 ms for analog output(s)
    R1A, R1B, R1C 7 ms, tolerance +/- 0.5 ms for discrete output(s)
    R2A, R2B 7 ms, tolerance +/- 0.5 ms for discrete output(s)
    nøyaktighet
    AI1-/Al1+ +/- 0.6 % for a temperature variation 60 °C
    AI2 +/- 0.6 % for a temperature variation 60 °C
    AO1 +/- 1 % for a temperature variation 60 °C
    Lineær feil
    AI1-/Al1+, AI2 +/- 0.15 % of maximum value
    AO1 +/- 0.2 %
    analog utgangsnummer
    1
    analog utgangstype
    AO1 software-configurable current 0...20 mA, impedance 500 Ohm, resolution 10 bits
    AO1 software-configurable logic output 10 V <= 20 mA
    AO1 software-configurable voltage 0...10 V DC, impedance 470 Ohm, resolution 10 bits
    discrete output number
    2
    Digitale utganger
    R1A, R1B, R1C configurable relay logic NO/NC, electrical durability 100000 sykluser
    R2A, R2B configurable relay logic Nei, electrical durability 100000 sykluser
    minimum brytestrøm
    Configurable relay logic 3 mA på 24 V DC
    Maximum svitsjestrøm
    R1, R2 på ohmsk last, 5 A på 250 V AC, cos phi = 1,
    R1, R2 på ohmsk last, 5 A på 30 V DC, cos phi = 1,
    R1, R2 på induktiv last, 2 A på 250 V AC, cos phi = 0.4,
    R1, R2 på induktiv last, 2 A på 30 V DC, cos phi = 0.4,
    discrete input number
    7
    discrete input type
    LI6: programerbar bryter 24 V DC med nivå 1 PLC, impedance: 3500 Ohm
    PWR: safety input 24 V DC, impedance: 1500 Ohm i samsvar med ISO 13849-1 level d
    LI1...LI5: programerbar 24 V DC med nivå 1 PLC, impedance: 3500 Ohm
    LI6: switch-configurable PTC probe 0...6, impedance: 1500 Ohm
    Diskrét inngangs logikk
    LI1...LI5 positive logic (source), < 5 V (state 0), > 11 V (state 0)
    LI1...LI5 negative logic (sink), > 16 V (state 0), < 10 V (state 0)
    LI6 (if configured as logic input) positive logic (source), < 5 V (state 0), > 11 V (state 0)
    LI6 (if configured as logic input) negative logic (sink), > 16 V (state 0), < 10 V (state 0)
    Akselerasjons- og retardasjonsramper
    Automatisk tilpasning av rampen hvis bremsekapasitet overskrides, ved hjelp av motstand
    Lineær justerbare separat fra 0,01 til 9000 s
    S, U eller tilpasset
    Bremsing til stillstand
    Ved DC-bremsing
    beskyttelsestype
    Drive mot overskridelse av hastighetsgrenser
    Drive mot bortfall av nettfase
    Drive break on the control circuit
    Drive input phase breaks
    Drive line supply overvoltage
    Drive line supply undervoltage
    Drive overcurrent between output phases and earth
    Drive overheating protection
    Drive overvoltages on the DC bus
    Drive short-circuit between motor phases
    Drive thermal protection
    Motor mot brudd av motorfase
    Motor power removal
    Motor thermal protection
    Isolasjonsmotstand
    > 1 mOhm på 500 V DC for 1 minute to earth
    Frekvensoppløsning
    Analog inngang 0.024/50 Hz
    Display unit 0,1 Hz
    kommunikasjonsprotokoll
    CANopen
    Modbus
    type konnektor
    1 RJ45 for Modbus on front face
    1 RJ45 for Modbus on terminal
    Male SUB-D 9 on RJ45 for CANopen
    Fysisk interface
    2-wire RS 485 for Modbus
    ramme for overføring
    RTU for Modbus
    transmission rate
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps for CANopen
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps for Modbus on terminal
    9600 bps, 19200 bps for Modbus on front face
    datoformat
    8 bits, 1 stop, even parity for Modbus on front face
    8 bits, odd even or no configurable parity for Modbus on terminal
    Antall adresser
    1...247 for Modbus
    1...127 for CANopen
    Tilgangsmetode
    Slave for CANopen
    merking
    CE
    driftsposisjon
    Vertikal +/- 10 grader
    høyde
    295 mm
    dybde
    213 mm
    bredde
    210 mm
    vekt
    7 kg
    funksjonalitet
    Full
    specific application
    Andre applikasjoner
    funksjonskort
    CC-Link kommunikasjon kort
    Controller inside programmable card
    DeviceNet kommunikasjon kort
    Ethernet/IP kommunikasjon kort
    Fipio kommunikasjon kort
    I/O extension card
    Interbus-S kommunikasjon kort
    Interface card for encoder
    Modbus Plus kommunikasjon kort
    Modbus TCP kommunikasjon kort
    Modbus/Uni-Telway kommunikasjon kort
    Overhead crane card
    Profibus DP kommunikasjon kort
    Profibus DP V1 kommunikasjon kort
    Miljø
    noise level
    57.4 dB i samsvar med 86/188/EEC
    dielektrisk styrke
    2830 V DC between earth and power terminals
    4230 V DC between control and power terminals
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Conducted radio-frequency immunity test i samsvar med IEC 61000-4-6 nivå 3
    Electrical fast transient/burst immunity test i samsvar med IEC 61000-4-4 nivå 4
    Immunitetstest for elektrostatisk utladning i samsvar med IEC 61000-4-2 nivå 3
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test i samsvar med IEC 61000-4-3 nivå 3
    Voltage dips and interruptions immunity test i samsvar med IEC 61000-4-11
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test i samsvar med IEC 61000-4-5 nivå 3
    standarder
    EN 55011 klasse A gruppe 2
    EN 61800-3 environments 1 category C3
    EN 61800-3 environments 2 category C3
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 60721-3-3 class 3C1
    IEC 60721-3-3 class 3S2
    UL Type 1
    produktsertifikater
    CSA
    C-Tick
    GOST
    NOM 117
    UL
    Forurensninggrad
    2 i henhold til EN/IEC 61800-5-1
    IP-grad
    IP20
    Vibrasjonsmotstand
    1.5 mm peak to peak (f = 3...13 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...200 Hz) i henhold til EN/IEC 60068-2-6
    støtmotstand
    15 gn for 11 ms i henhold til EN/IEC 60068-2-27
    relativ fuktighet
    5...95 % uten kondens i henhold til IEC 60068-2-3
    5...95 % without dripping water i samsvar med IEC 60068-2-3
    omgivelsestemperatur for drift
    -10...50 °C uten lastreduksjon
    omgivelsestemperatur for lagring
    -25...70 °C
    operating altitude
    <= 1000 m uten lastreduksjon
    1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Software - Utgivelse
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone)
    Dato 19.06.18
    Størrelse 234.4 MB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 107.1 KB
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Bruker guide
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 13.12.18
    Størrelse 4.9 MB
    Dato 14.12.17
    Størrelse 180.6 KB
    Dato 13.12.18
    Størrelse 829.7 KB
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Power 11 KW single phase or 3 phase supply voltage 200 to 480 V graphic display terminal
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 31.05.18
    Størrelse 45.6 KB
    Dato 27.04.18
    Størrelse 2.3 MB
    Dato 08.11.18
    Størrelse 137.1 KB
    Marinesertifikater
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 29.11.18
    Størrelse 637.9 KB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 274 KB
    Dato 23.05.18
    Størrelse 2.6 MB
    Dato 19.06.18
    Størrelse 150.4 KB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 01.03.18
    Størrelse 687.9 KB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.