Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av ATV930D15Y6 Schneider Electric

Se alle Altivar Process ATV900

Altivar Process ATV900 - ATV930D15Y6

Drive Products

Bilde av ATV930D15Y6 Schneider Electric
Se alle Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900 - ATV930D15Y6
Drive Products

Frekvensomformer 15kW 500-690V ÷15 +10% IP00 indbygget Ethernet Modbus TCP

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4307689
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Altivar Process ATV900
    type produkt eller komponent
    Frekvensomformer
    applikasjon
    Industriell bruk
    kortnavn på utstyr
    ATV930
    variant
    Standard versjon
    Med bremseklosser
    produsert i
    Asynkrone motorer
    Synchronous motors
    Monteringsmetode
    Veggmontering
    EMC filter
    Integrated conforming to EN/IEC 61800-3 category C3 with <= 25 m motor cable maxi
    IP-grad
    IP00 i samsvar med IEC 61800-5-1
    IP20 conforming to IEC 60529 with kit VW3A9705
    IP20 conforming to IEC 61800-5-1 with kit VW3A9705
    IP00 i samsvar med IEC 60529
    Kjølemetode
    Tvangsstyrt konveksjon
    Nettfrekvens
    50...60 Hz (+/- 5 %)
    network number of phases
    3 faser
    [Us] matespenning
    500...690 V (- 15...10 %)
    Motoreffekt kW
    15 kW at 690 V (normal duty)
    7.5 kW at 500 V (heavy duty)
    11 kW at 690 V (heavy duty)
    11 kW at 500 V (normal duty)
    Motoreffekt hk
    15 hp at 690 V (heavy duty)
    15 hp at 500 V (normal duty)
    20 hp at 690 V (normal duty)
    10 hp at 500 V (heavy duty)
    Nettstrøm
    14.7 A at 690 V (heavy duty)
    18.4 A at 500 V (normal duty)
    13.6 A at 500 V (heavy duty)
    19.2 A at 690 V (normal duty)
    Maks kortslutningsnivå Isc
    70 kA
    Tilsynelatende effekt
    17.6 kVA at 690 V (heavy duty)
    22.9 kVA at 690 V (normal duty)
    Nominell utgangsstrøm
    13.5 A at 4 kHz (heavy duty)
    18 A at 4 kHz (normal duty)
    maksimale transient strøm
    20.3 A during 60 s (heavy duty)
    21.6 A during 60 s (normal duty)
    Motorkontroll metode
    Konstant dreiemoment standard
    Variabelt dreiemoment standard
    Optimalisert dreiemoment-modus
    synchronous motor control profile
    Permanent magnet motor
    Synchronous reluctance motor
    speed drive utgangsfrekvens
    0.1...599 Hz
    nominell svitsjefrekvens
    4 kHz
    switching frequency
    2...8 kHz Justrbar
    4 - 8 kHz with derating factor
    sikkerhetsfunksjon
    STO (safe torque off) SIL 3
    antall forhåndsinnstilte hastigheter
    16 forhåndsinnstilte hastigheter
    kommunikasjonsprotokoll
    Ethernet/IP
    Modbus serial
    Modbus TCP
    alternativmodul
    Slot A : communication module for Profibus DP V1
    Slot A: communication module for Profinet
    Slot A: communication module for DeviceNet
    Slot A: communication module for CANopen daisy chain RJ45
    Slot A: communication module for CANopen SUB-D 9
    Slot A: communication module for CANopen screw terminals
    Slot A : communication module for EtherCAT
    Slot A/slot B/slot C : digital and analog I/O extension module
    Slot A/slot B/slot C : output relay extension module
    Slot B : 5/12 V digital encoder interface module
    Slot B : analog encoder interface module
    Slot B : resolver encoder interface module
    Communication module for Ethernet Powerlink
    Komplementær
    Utgangsspenning
    <= strømforsyningsspenning
    motor slip kompensasjon
    Justrbar
    Automatic whatever the load
    Can be suppressed
    Not available in permanent magnet motor law
    Akselerasjons- og retardasjonsramper
    S, U eller tilpasset
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    Bremsing til stillstand
    Ved DC-bremsing
    beskyttelsestype
    Motor: thermal protection
    Motor: safe torque off
    Motor: mot brudd av motorfase
    Drive: thermal protection
    Drive: safe torque off
    Drive: overheating
    Drive : overcurrent between output phases and earth
    Drive : overload of output voltage
    Drive: short-circuit protection
    Drive: mot brudd av motorfase
    Drive : overvoltages on the DC bus
    Drive: line supply overvoltage
    Drive: line supply undervoltage
    Drive: line supply phase loss
    Drive: overspeed
    Drive: break on the control circuit
    Frekvensoppløsning
    Display unit: 0,1 Hz
    Analog inngang: 0.012/50 Hz
    elektrisk tilkobling
    Control, screw terminal : 0.5...1.5 mm² (AWG 20...AWG 16)
    Motor, screw terminal : 6...10 mm² (AWG 10...AWG 8)
    DC bus, screw terminal : 6...10 mm² (AWG 10...AWG 8)
    Line side, screw terminal : 6...10 mm² (AWG 10...AWG 8)
    type konnektor
    2 RJ45 (on the control block) for Ethernet IP/Modbus TCP
    1 RJ45 (on the control block) for Modbus serial
    Fysisk interface
    2-wire RS 485 for modbus serial
    ramme for overføring
    RTU for modbus serial
    transmission rate
    10/100 Mbit/s for Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s for modbus serial
    exchange-modus
    Half duplex, full duplex, autonegotiation for Ethernet IP/Modbus TCP
    datoformat
    8 bits, configurable odd, even or no parity for modbus serial
    Polarisasjonstype
    No impedance for modbus serial
    Antall adresser
    1...247 for modbus serial
    Tilgangsmetode
    Slave for Modbus TCP
    supply
    External supply for digital inputs: 24 V DC (19...30 V) current <= 1.25 mA (overload and short-circuit protection)
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 % current <= 10 mA (overload and short-circuit protection)
    Internal supply for digital inputs and STO: 24 V DC (21...27 V) current <= 200 mA (overload and short-circuit protection)
    lokal varsling
    3 mono/dual colour LED for local diagnostic
    1 red LED for presence of voltage
    3 dual colour LED for embedded communication status
    4 dual colour LED for communication module status
    bredde
    246 mm
    høyde
    420 mm
    dybde
    242 mm
    vekt
    22 kg
    Antall analoge innganger
    3
    analogue input type
    Software-configurable voltage AI1, AI2, AI3: 0...10 V DC impedance 30 kOhm, resolution 12 bits
    Software-configurable current AI1, AI2, AI3 : 0...20 mA/4...20 mA impedance 250 Ohm, resolution 12 bits
    discrete input number
    10
    discrete input type
    Programmable DI1...DI8 : 24 V DC (<= 30 V) impedance 3.5 kOhm
    Programmable as pulse input DI7, DI8 0...30 kHz : 24 V DC (<= 30 V)
    Safe torque off STOA, STOB : 24 V DC (<= 30 V) impedance > 2.2 kOhm
    input compatibility
    Discrete input STOA, STOB: nivå 1 PLC i samsvar med EN/IEC 61131-2
    Discrete input DI1...DI8 : level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    Pulse input DI7, DI8 : level 1 PLC conforming to IEC 65A-68
    analog utgangsnummer
    2
    discrete output number
    2
    Digitale utganger
    Logic output DQ+ : 0...1 kHz (<= 30 V) DC, 100 mA
    Programmable as pulse output DQ+ : 0...30 kHz (<= 30 V) DC, 20 mA
    Logic output DQ- : 0...1 kHz (<= 30 V) DC, 100 mA
    Sampling varighet
    Discrete input DI1...DI8 : 2 ms (+/- 0.5 ms)
    Pulse input DI7, DI8 : 5 ms (+/- 1 ms)
    Analog input AI1, AI2, AI3 : 1 ms (+/- 1 ms)
    Analog output AQ1, AQ2 : 5 ms (+/- 1 ms)
    nøyaktighet
    Analog inngang AI1, AI2, AI3: +/- 0.6 % for a temperature variation 60 °C
    Analog utgang AQ1, AQ2: +/- 1 % for a temperature variation 60 °C
    Lineær feil
    Analog input AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maximum value
    Analog utgang AQ1, AQ2: +/- 0.2 %
    Maximum svitsjestrøm
    Relay output R1 on inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 250 V AC
    Relay output R1 on inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 30 V DC
    Relay output R2, R3 on inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 250 V AC
    Relay output R2, R3 on inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 30 V DC
    Relay output R1 on resistive load (cos phi = 1) : 3 A at 250 V AC
    Relay output R1 on resistive load (cos phi = 1) : 3 A at 30 V DC
    Relay output R2, R3 on resistive load (cos phi = 1) : 5 A at 250 V AC
    Relay output R2, R3 on resistive load (cos phi = 1) : 5 A at 30 V DC
    relé utgang nummer
    3
    reléutgangstype
    Configurable relay logic R1: feilrelé NO/NC electrical durability 100000 sykluser
    Configurable relay logic R2 : sequence relay NO electrical durability 1000000 cycles
    Configurable relay logic R3 : sequence relay NO electrical durability 1000000 cycles
    refresh time
    Relay output R1, R2, R3: 5 ms (+/- 0.5 ms)
    minimum brytestrøm
    Relay output R1, R2, R3: 5 mA på 24 V DC
    Skille
    Between power and control terminals
    IP grad av beskyttelse
    IP21
    Miljø
    inngangsimpedans
    > 1 mOhm på 500 V DC for 1 minute to earth
    noise level
    58 dB i samsvar med 86/188/EEC
    Effekttap i W
    110 W (natural convection) at 500 V switching frequency 4 kHz
    271 W (forced convection) at 500 V switching frequency 4 kHz
    Vibrasjonsmotstand
    1.5 mm peak to peak (f = 2...13 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...200 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
    støtmotstand
    15 gn during 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
    volum av kjøleluft
    330 m3/t
    driftsposisjon
    Vertikal +/- 10 grader
    elektromagnetisk kompatibilitet
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test nivå 3 i henhold til IEC 61000-4-5
    Electrical fast transient/burst immunity test nivå 4 i henhold til IEC 61000-4-4
    Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 i henhold til IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test nivå 3 i henhold til IEC 61000-4-3
    Conducted radio-frequency immunity test nivå 3 i henhold til IEC 61000-4-6
    Forurensninggrad
    2 EN/IEC 61800-5-1
    miljødata
    Chemical pollution resistance class 3C3 i henhold til EN/IEC 60721-3-3
    Dust pollution resistance class 3S3 i henhold til EN/IEC 60721-3-3
    relativ fuktighet
    5...95 % uten kondens i henhold til IEC 60068-2-3
    omgivelsestemperatur for drift
    -15...50 °C uten lastreduksjon
    50...60 °C with derating factor
    omgivelsestemperatur for lagring
    -40...70 °C
    operating altitude
    1000...4800 m with current derating 1 % per 100 m
    <= 1000 m uten lastreduksjon
    standarder
    EN/IEC 61800-3
    UL 508C
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    EN/IEC 61800-3 (environment 2 category C3)
    produktsertifikater
    CSA
    TÜV
    UL
    REACH
    merking
    CE
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Software - Utgivelse
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal (U0.83)
    Bruker guide
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 03.10.18
    Størrelse 118.2 KB
    Dato 01.03.18
    Størrelse 768.3 KB
    Dato 19.10.18
    Størrelse 6.5 MB
    Dato 26.06.18
    Størrelse 2 MB
    Dato 18.11.18
    Størrelse 11.1 MB
    Dato 18.11.18
    Størrelse 284 KB
    Dato 26.06.18
    Størrelse 1.5 MB
    Dato 06.11.18
    Størrelse 1.2 MB
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 20.12.18
    Størrelse 284.4 KB
    Sertifikat
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 13.11.18
    Størrelse 48.5 KB
    Dato 06.04.18
    Størrelse 385.6 KB
    Dato 15.01.19
    Størrelse 1.3 MB
    Dato 06.12.18
    Størrelse 11.5 MB
    Dato 12.11.18
    Størrelse 25.7 KB
    Instruksjonsark
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 23.02.18
    Størrelse 5.1 MB
    Dato 23.02.18
    Størrelse 4.1 MB
    Dato 22.02.18
    Størrelse 3.7 MB
    Dato 23.02.18
    Størrelse 4.2 MB
    Dato 27.04.18
    Størrelse 2.7 MB
    Dato 30.10.18
    Størrelse 3.3 MB
    Dato 28.09.18
    Størrelse 9.2 MB
    Dato 30.10.18
    Størrelse 3.4 MB
    EDS filer
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.11.18
    Størrelse 26.6 KB
    Dato 18.11.18
    Størrelse 26.5 KB
    Dato 18.11.18
    Størrelse 26.5 KB
    Dato 11.01.19
    Størrelse 106.2 KB
    Dato 11.01.19
    Størrelse 26.5 KB
    Dato 11.01.19
    Størrelse 143.3 KB
    Dato 11.01.19
    Størrelse 4.2 KB
    End of life manual
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    GSD filer
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 14.01.19
    Størrelse 76.1 KB
    Marinesertifikater
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 22.11.18
    Størrelse 448.5 KB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.