Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Altivar Process ATV900
Bilde av ATV930D30M3 Schneider Electric

ATV930D30M3

El-nummer: 4178111

Green premium brand logo
Bilde av ATV930D30M3 Schneider Electric
ATV930D30M3
El-nummer: 4178111
Green premium brand logo

ATV930 IP21 30kW 200V/240V

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480883651
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Altivar Process ATV900
    produkt eller type komponent
    Frekvensomformer
    applikasjon
    Industriell bruk
    kortnavn utstyr
    ATV930
    variant
    Med bremseklosser
    Standard versjon
    produsert i
    Synchronous motors
    Asynkrone motorer
    EMC filter
    Uten EMC filter
    IP-grad
    IP21 conforming to IEC 61800-5-1
    IP21 conforming to IEC 60529
    grad av beskyttelse
    UL type 1 i samsvar med UL 508C
    Kjølemetode
    Tvangsstyrt konveksjon
    nettfrekvens
    50...60 Hz +/- 5 %
    network number of phases
    3 phases
    [Us] matespenning
    200...240 V - 15...10 %
    Motoreffekt kW
    30 kW ( normal duty)
    22 kW ( heavy duty)
    Motoreffekt hk
    40 hp normal duty
    30 hp heavy duty
    Nettstrøm
    104.7 A at 200 V (normal duty)
    88.6 A at 240 V (normal duty)
    78.3 A at 200 V (heavy duty)
    67.1 A at 240 V (heavy duty)