Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   TeSys K, D, SK (auxiliary contactors)
Bilde av CA2KN22F7 Schneider Electric

CA2KN22F7

El-nummer: 4171965

Green premium brand logo
Bilde av CA2KN22F7 Schneider Electric
CA2KN22F7
El-nummer: 4171965
Green premium brand logo

Hjelpekontaktorer til Tesys K minikontaktorer

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3389110428377
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    TeSys
    produktnavn
    TeSys CAK
    produkt eller type komponent
    Kontroll reléee
    kortnavn utstyr
    CA2K
    contactor application
    Styrekrets
    driftskategori
    DC-13
    AC-15
    kontakttype
    2 NO + 2 NC
    [Ue] merkespenning
    <= 690 V <= 400 Hz
    kontrollkretstype
    AC på 50/60 Hz
    Styrespenning
    110 V AC 50/60 Hz
    Komplementær
    [Ith] fri luft termisk strøm
    10 A på <50 °C
    Irms rated making capacity
    110 A i samsvar med IEC 60947
    sikringsstørrelse
    10 A gG i samsvar med IEC 60947
    10 A gG i samsvar med VDE 0660
    [Ui] isolasjonsspenning
    690 V i samsvar med IEC 60947
    750 V i samsvar med VDE 0110 gruppe C
    690 V i samsvar med BS 5424
    600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
    montering
    Plate
    Skinne
    tilkoblingsklemmer
    Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5…4 mm²solid
    Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5…4 mm²solid
    Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75…4 mm²fleksibel med
    Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75…4 mm²fleksibel uten
    Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,34…1,5 mm²fleksibel med
    Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,34…1,5 mm²fleksibel uten
    Tiltrekkningsmoment
    1,3 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
    1,3 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2 6 mm
    control circuit voltage limits
    Drop-out: 0,2 - 0,75 Uc 50 °C)
    Operasjonell: 0,8 - 1,15 Uc 50 °C)
    driftstid
    10...20 ms spiral de-energitilførselen og ingen åpning
    10...20 ms spiral energitilførselen og NO lukking
    15...25 ms spiral de-energitilførselen og NC lukking
    5...15 ms spiral energitilførselen og NC åpning
    mekanisk levetid
    10 Mcycles
    Bruksområde
    10000 cyc/h
    immunity to microbreaks
    2 ms
    inrush power in VA
    30 VA 20 °C)
    Hold-in strømforbruk i VA
    4,5 VA 20 °C)
    Varmeavgivelse
    1,3 W
    minimum switching voltage
    17 V
    minimum brytestrøm
    5 mA
    non overlapping avstand
    0,5 mm
    Isolasjonsmotstand
    > 10 MOhm
    høyde
    58 mm
    bredde
    45 mm
    dybde
    57 mm
    vekt
    0,18 kg
    Miljø
    standarder
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-140
    VDE 0660
    produktsertifikater
    CSA
    UL
    IP-grad
    IP2x
    protective treatment
    TC i samsvar med IEC 60068
    omgivelsestemperatur drift
    −25…50 °C
    omgivelsestemperatur for lagring
    −50…80 °C
    operating altitude
    2000 m uten lastreduksjon
    flammehemming
    V1 i samsvar med UL 94
    Kravet 2 i samsvar med NF F 16-101
    Kravet 2 i samsvar med NF F 16-102
    mekanisk robusthet
    Vibrasjoner kontaktor åpen: 2 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6
    Vibrasjoner kontaktor stengt: 4 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6
    Støt kontaktor åpen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
    Støt kontaktor stengt: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    179 g
    Forpakning 1 høyde
    4,8 cm
    Forpakning 1 bredde
    6,2 cm
    Forpakning 1 lengde
    6,6 cm
    Enhetstype forpakning 2
    S02
    Antall enheter forpakning 2
    50
    Forpakning 2 vekt
    9,355 kg
    Forpakning 2 høyde
    15 cm
    Forpakning 2 bredde
    30 cm
    Forpakning 2 lengde
    40 cm
    Enhetstype forpakning 3
    P06
    Antall enheter forpakning 3
    800
    Forpakning 3 vekt
    158,98 kg
    Forpakning 3 høyde
    77 cm
    Forpakning 3 bredde
    80 cm
    Forpakning 3 lengde
    60 cm
    Bærekraftig
    Produktets miljøstatus
    Green Premium miljømerket produkt
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
    Miljøinformasjon
    Produktets livssyklus
    WEEE
    Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
    Garantiperiode
    Garanti
    18 months
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk10
    • norsk5
    • English8
    • French4
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 118.2 MB
    Dato 22.07.20
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 4.2 MB
    Dato 22.07.20
    Sertifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 1.5 MB
    Dato 19.09.17
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 2.5 MB
    Dato 07.09.15
    Instruksjonsark
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 623.9 KB
    Dato 01.06.16
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    CA2KN22F7 : Hjelpekontaktorer til Tesys K minikontaktorer
    Beskrivelse
    Hjelpekontaktorer til Tesys K minikontaktorer
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 10.08.20
    Beskrivelse
    Hjelpekontaktorer til Tesys K minikontaktorer
    Informasjon om levetidsslutt
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 260.6 KB
    Dato 20.03.20
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    CA2KN22F7 : Hjelpekontaktorer til Tesys K minikontaktorer
    Beskrivelse
    Hjelpekontaktorer til Tesys K minikontaktorer
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 10.08.20
    Beskrivelse
    Hjelpekontaktorer til Tesys K minikontaktorer
    Produktmiljøprofil
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 342 KB
    Dato 20.03.20
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 276.7 KB
    Dato 29.08.19
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.