Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av DL1EDBS Schneider Electric

Se alle Harmony XVM

Harmony XVM - DL1EDBS

tilbehør

Bilde av DL1EDBS Schneider Electric
Se alle Harmony XVM
Harmony XVM - DL1EDBS
tilbehør

Glødepære 24V 5W BA15d

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    4308208
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie kompatibilitet
    Harmony XVM Optimum
    tilbehør / separat del kategori
    Lighting accessory
    tilbehør / separat del type
    Glødelampe
    tilbehør / separat del betegnelse
    Incandescent bulb
    tilbehør / separat del betegnelse
    Beacon og indikator bank
    pæreholder
    BA 15d
    signaltype
    Klar
    [Us] matespenning
    24 V AC/DC
    lysstyrke
    650 cd/m²
    salg per udelelig kvantitet
    10
    Komplementær
    effekttap i W
    <= 5 W
    vekt
    0.007 kg
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.10.12
    Størrelse 1.3 MB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.