Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av DZ5CA353 Schneider Electric

Se alle Endehylser

Endehylser - DZ5CA353

Endehylser

Bilde av DZ5CA353 Schneider Electric
Se alle Endehylser
Endehylser - DZ5CA353
Endehylser

Endehylse 35mm2 feste lang

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    1862180
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Linergy
    Produkt eller komponent type
    Kabelende
    kabelendehylse størrelse
    Lang
    standarder
    NF C 63-023
    forpakning
    Pose
    antall pr. sett
    Sett á 20
    kabeltverrsnitt
    35 mm²
    Komplementær
    type kabelende
    Enleder
    tilleggsinformasjon
    For ytterligere markør tag holderen
    farge
    Rød
    innfatningsmateriale
    Halogen-fri plast
    rørmateriale
    Kobber i samsvar med ISO 1337
    Antall kabler
    1
    AWG måler
    AWG 2
    bezel størrelse
    Ø 13.5 mm
    rør diameter
    8.7 mm
    lengde
    39 mm
    rør lengde
    25 mm
    Dybde
    39 mm
    vekt
    0.06 kg
    Miljø
    omgivelsestemperatur drift
    -20...105 °C
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.01.18
    Størrelse 15.1 MB
    Samsvarserklæring
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.09.17
    Størrelse 64.4 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 23.11.18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 23.11.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.