Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Smart-UPS
Bilde av EMC350RMU1U Schneider Electric
Utgått

EMC350RMU1U

Product Logo
Bilde av EMC350RMU1U Schneider Electric
Utgått
EMC350RMU1U
Product Logo

EMC Dual Corded PowerStack

Vis flere egenskaper
Det finnes ingen erstatning for EMC350RMU1U. Kontakt oss for mer informasjon.
  • EAN
    0731304225256
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Oversikt
    Leveringstid
    Usually in Stock
    General
    inkludert utstyr
    Rack mounting support rails
    Physical
    number of rack unit
    1U
    farge
    Sort
    dybde
    33,02 cm
    høyde
    4,57 cm
    vekt
    10,23 kg
    bredde
    44,45 cm
    Input
    network frequency
    50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning
    plug standard
    IEC 60320 C14
    input voltage limits
    100...280 V Justrbar
    94...140 V
    190...240 V
    forsyningsspenning
    200 V
    208 V
    230 V
    Output
    merkeeffekt i W
    280 W
    Maximum configurable power in W
    280 W
    nb of power socket outlets
    4 IEC 60320 C13
    output voltage