Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Marine
Bilde av G55TE-EC100K30 Schneider Electric
Utgått

G55TE-EC100K30

Product Logo
Bilde av G55TE-EC100K30 Schneider Electric
Utgått
G55TE-EC100K30
Product Logo

MGE Galaxy 5500 E Empties Cabinets 100kVA 30mn Off Shore & Marine

Vis flere egenskaper
Det finnes ingen erstatning for G55TE-EC100K30. Kontakt oss for mer informasjon.
  • EAN
    0731304317906
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Oversikt
    Leveringstid
    Special Order - Call for Quoted Lead Times
    General
    tilgjengelig utstyr
    Installation guide
    Physical
    dybde
    80 cm
    høyde
    200 cm
    vekt
    347 kg
    bredde
    170 cm
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    387 kg
    Forpakning 1 høyde
    200 cm
    Forpakning 1 bredde
    170 cm
    Forpakning 1 lengde
    80 cm
    Garantiperiode
    Garanti
    1 year repair or replace
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • English1
    Bruker guide
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 433.9 KB
    Dato 08.12.14
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.