Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Magelis GTO
Bilde av HMIGTO2300FCW Schneider Electric

HMIGTO2300FCW

Bilde av HMIGTO2300FCW Schneider Electric
HMIGTO2300FCW

HMIGTO 5,7" TFT 320*240, u logo,CC

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480841927
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Harmony GTO
    produkt eller type komponent
    Avansert berøringsskjermpanel
    displayfarge
    65 536 farger
    visningsstørrelse
    5.7 inch
    forsyning
    Ekstern kilde
    batteri type
    Lithium batteri for internal RAM, autonomi: 100 dager, ladetid = 5 d, levetid batteri = 10 år
    Komplementær
    terminal type
    Touchscreen display
    skjermtype
    Bakgrunnsbelysning, farge TFT LCD
    skjermoppløsning
    320 x 240 pixels QVGA
    berøringssensitiv sone
    1024 x 1024
    berøringspanel
    Resistive film, 1000000 sykluser
    levetid for bakgrunnsbelysning
    50000 timer hvit på 25 °C
    lysstyrke
    16 nivåer - kontroll av berøringspanel
    16 nivåer - kontroll av programvare
    character font
    Korean
    ASCII (europeisk tegnsett)
    Kinesisk (forenklet kinesisk)
    Taiwansk (tradisjonell kinesisk)
    Japansk (ANK, Kanji)
    [Us] merkespenning
    24 V DC
    Spenningsgrenser
    19,2…28,8 V
    startstrøm
    30 A
    strømforbruk i W
    6,5 W når strømmen ikke leveres til eksterne enheter
    4,5 W når bakgrunnslyset er AV
    5 W når bakgrunnslyset er nedtonet
    10,5 W
    lokal varsling
    Status LED green, steady for offline
    Status LED green, steady for operating
    Status LED orange, flashing for software starting up
    Status LED red, steady for power supply (ON)
    Status LED klar, faded for strømforsyning (OFF)
    COM2 LED gul, klar for data blir overført
    COM2 LED gul, faded for no data transmission
    SD card LED grønn, klar for kort er satt inn
    SD card LED grønn, faded for kort er ikke satt inn eller ikke tilgjengelig
    Software type
    Vijeo Designer konfigurere software >= V6.1
    memory description
    Blits EPROM, 64 MB
    data sikkerhetskopieres
    128 kB internal RAM ( SRAM)
    Nedlastbare protokoller
    Schneider Electric Modicon Modbus
    Schneider Electric Modicon Uni-TE
    Schneider Electric Modicon Modbus Plus
    Schneider Electric Modicon Fipway
    Mitsubishi Melsec tredje part protokoll
    Omron Sysmac tredje part protokoll
    Rockwell Automation Allen-Bradley tredje part protokoll
    Siemens Simatic tredje part protokoll
    Integrert tilkoblingstype
    COM1 serial link SUB-D 9, interface: RS232C, overføringsrate: 2400...115200 bps
    COM2 serial link RJ45, interface: RS485, overføringsrate: 2400...115200 bps
    COM2 serial link RJ45, interface: RS485, overføringsrate: 187.5 kbps kompatibel med Siemens MPI
    USB 2.0 type A
    USB 2.0 type mini B
    product mounting
    Innfelt montering
    festemetode
    Med 4 skruklemmer
    front material
    PPT
    Kapslingsmatriale
    PPT
    Kjølemetode
    Naturlig konveksjon
    bredde
    169,5 mm
    høyde
    137 mm
    dybde
    59,5 mm
    vekt
    0,8 kg
    Miljø
    standarder
    UL 508
    EN 61131-2
    IEC 61000-6-2
    produktsertifikater
    CULus
    KCC
    C-Tick
    CE
    omgivelsestemperatur drift
    0…50 °C
    omgivende lufttemperatur for oppbevaring
    −20…60 °C
    relativ fuktighet
    10…90 % uten kondens
    operating altitude
    < 2000 m
    IP-grad
    IP20 i samsvar med IEC 60529 ( bakside på panel)
    IP65 i samsvar med IEC 60529 ( front panel)
    NEMA beskyttelsesgrad
    NEMA 4X frontpanel (innendørsbruk)
    støtmotstand
    147 m/s² 3 klosser i hver retning X, Y og Z i samsvar med EN/IEC 61131-2
    Vibrasjonsmotstand
    3,5 mm (f = 5…9 Hz) - X, Y, Z for 10 sykluser (ca. 100 min) - i samsvar med EN/IEC 61131-2
    1 gn (f = 9…150 Hz) - X, Y, Z for 10 sykluser (ca. 100 min) - i samsvar med EN/IEC 61131-2
    motstand mot elektrostatisk utladning
    6 kV kontakt utflod i samsvar med IEC 61000-4-2 level 3
    Garantiperiode
    Garanti
    18 måneder
  • Vis mer
    View less

    Dokumenter

    Språk
    • English4
    Marinesertifikater
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    RINA_Marine Certificate_HMIGTO (Versjon 1.0)
    Beskrivelse
    Registro Italiano Navale
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 709 KB
    Dato 15.06.18
    Beskrivelse
    Registro Italiano Navale
    BV_Marine Certificate_HMIGTO_XBTN_XBTR (Versjon 1.0)
    Beskrivelse
    Bureau Veritas
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 443 KB
    Dato 06.06.18
    Beskrivelse
    Bureau Veritas
    DNV-GL Marine Certificate Magelis HMIGTO HMISTO (Versjon 1.0)
    Beskrivelse
    Type Approval Certificate by Det Norske Veritas Germanischer Lloyd
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 165.9 KB
    Dato 19.06.17
    Beskrivelse
    Type Approval Certificate by Det Norske Veritas Germanischer Lloyd
    LR_C1210041E2_GTO_STO_SCU_STU_XBTGT (Versjon 1.0)
    Beskrivelse
    Type Approval Certificate by Lloyd's Register
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 327.3 KB
    Dato 24.04.17
    Beskrivelse
    Type Approval Certificate by Lloyd's Register
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.