Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Magelis Box PC & Panel PC
Bilde av HMIPSO0552D1001 Schneider Electric

HMIPSO0552D1001

Bilde av HMIPSO0552D1001 Schneider Electric
HMIPSO0552D1001

S-Panel PC Opti, W10” DC, uten OS

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480853388
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    produktspekter
    Harmony iPC
    produkt eller type komponent
    Multi-touch screen
    prosessor navn
    Intel Atom E3827 dual core på 1,75 GHz
    brikkesett type
    Intel Atom SoC
    gratis spilleautomater
    1 CFast
    visningsstørrelse
    10.1 tommer
    displayfarge
    267000 farger
    lysstyrke
    300 cd/m²
    pixel oppløsning
    4096 x 4096
    skjermkontrolleren typen
    Intel HD Graphics
    programvarepakke
    EcoStruxture secure connect advisor annual subscription cyber security license not included
    EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI license not included
    EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA on configured offer only
    EcoStruxure augmented operator advisor server augmented operator license not included
    Komplementær
    antall punkter
    5
    terminal type
    Touchscreen display
    Minne type
    4 GB RAM DDR3 intern
    datalagring utstyr
    CFast kort
    størrelsesforholdet
    16:9
    skjermtype
    Farge TFT LCD
    LED
    skjermoppløsning
    1280 x 800 pixels WSVGA
    levetid for bakgrunnsbelysning
    50000 timer
    visningsvinkelen horisontalt x vertikal
    160 x 160°
    berøringspanel
    Projected capacitive technology (PCT)
    Kjølemetode
    Vifteløs
    Passiv
    watchdog timer
    1…255 ms
    [Us] merkespenning
    24 V DC +/- 20%
    100...240 V AC with additional adaptor HMIYPSOMAC1
    [In] merkestrøm
    1,9 A
    mekanisk robusthet
    Hardness anti-scratch 7H
    lokal varsling
    Buzzer
    På: LED ( grønn)
    Stand-by: LED ( oransje)
    mulige funksjoner
    Operate with water on screen
    bredde
    283,1 mm
    høyde
    202,3 mm
    dybde
    61,3 mm
    mål på utsparing
    274.6 (+/- 0.7) x 193.8 (+/- 0.4)
    vekt
    2,5 kg
    visningsstørrelse
    10" wide multi-touch
    hovedtype
    Optimised
    Miljø
    IP-grad
    Front panel: IP66
    produktsertifikater
    RCM
    AS/NZS
    CCC
    EAC
    CE
    C-Tick
    standarder
    FCC part 15 class A
    UL 60950
    CISPR 11
    IEC 61000-6-2
    IEC 60950
    IEC 61000-6-4
    CSA C22.2 No 60950
    direktiver
    1907/2006 / EF - REACH-direktivet
    2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv
    2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet
    2012/19 / EU - WEEE-direktivet
    2011/65/EU - RoHS diretiv
    Forurensninggrad
    2
    omgivelsestemperatur for drift
    0…55 °C SSD
    0…55 °C CFast kort
    0…45 °C HDD
    0…45 °C Mini PCIe
    omgivende lufttemperatur for oppbevaring
    -20…60 °C
    relativ fuktighet
    10…95 % ikke-kondenserende
    operating altitude
    2000
    Vibrasjonsmotstand
    1 gn (f = 5…500 Hz)HDD
    2 gn (f = 5…500 Hz)SSD
    2 gn (f = 5…500 Hz)CFast kort
    Forpakningsinformasjon
    Forpakning 1 vekt
    2,500 kg
    Forpakning 1 høyde
    61,000 mm
    Forpakning 1 bredde
    202,000 mm
    Forpakning 1 lengde
    283,000 mm
    Bærekraftig
    EU RoHS-direktiv
    Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
    EU RoHS-erklæring
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    WEEE
    Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
    Garantiperiode
    Garanti
    18 måneder
  • Vis mer
    View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk9
    • norsk3
    • English7
    • French3
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 7.5 MB
    Dato 20.03.20
    Bruker guide
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    Harmony S-Panel PC - Optimized, User Manual (Versjon 06)
    Beskrivelse
    This manual describes the configuration and usage of the S-Panel PC Optimized, part of the range of Harmony Industrial PC, for its cataloged and configured product offers.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 21.3 MB
    Dato 01.10.20
    Beskrivelse
    This manual describes the configuration and usage of the S-Panel PC Optimized, part of the range of Harmony Industrial PC, for its cataloged and configured product offers.
    CAD
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    Sertifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    HMI_cUL_NWGQ7.E308655_ALL_FEB2019 (Versjon 1.0)
    Beskrivelse
    ITE by UL for Canada
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 136.8 KB
    Dato 14.02.19
    Beskrivelse
    ITE by UL for Canada
    HMI_UL_NWGQ.E308655_ALL_FEB2019 (Versjon 1.0)
    Beskrivelse
    ITE by UL for US
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 136.5 KB
    Dato 14.02.19
    Beskrivelse
    ITE by UL for US
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    HMIPSO0552D1001 : S-Panel PC Opti, W10” DC, uten OS
    Beskrivelse
    S-Panel PC Opti, W10” DC, uten OS
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 03.12.20
    Beskrivelse
    S-Panel PC Opti, W10” DC, uten OS
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    HMIPSO0552D1001 : S-Panel PC Opti, W10” DC, uten OS
    Beskrivelse
    S-Panel PC Opti, W10” DC, uten OS
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 03.12.20
    Beskrivelse
    S-Panel PC Opti, W10” DC, uten OS
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.