Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Se alle   Thorsman LED-arbeidslamper
Bilde av IMT33101 Schneider Electric

IMT33101

El-nummer: 3205004

Bilde av IMT33101 Schneider Electric
IMT33101
El-nummer: 3205004

Thorsman 30W LED arb.lampe 1u

Vis flere egenskaper
  • EAN
    3606480880452
Maksimalt antall produkter som kan sammenlignes, er 4. Fjern produkter som allerede er lagt til.

  • Teknisk informasjon
    serie
    Thorsman
    produktnavn
    Thorsman 30 LED
    produkt eller type komponent
    Arbeidslampe
    lyskilde
    80 x SMD LED 5630 30 W
    Komplementær
    installasjonstype
    Innendørs
    Utendørs
    [Ue] merkespenning
    100...240 V
    type nettverk
    AC
    nettverksfrekvens
    50/60 Hz
    plugg pol konfigurasjon
    2P + E
    plugg standard
    Schuko/FR
    standard plugg
    Schuko Nordisk
    antall strømuttak
    1
    luminous flux
    2850 lm
    bulb lifespan
    50000 t
    fargegjengivelse
    Ra=80
    Lydpuls-vinkel
    100 °
    kabelisolasjonsmateriale
    Neopren
    materiale
    ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
    TPE (termoplastisk elastomer)
    elektrisk tilkobling
    Strømledning H07RN-F3G1.5 2 m
    høyde
    250 mm
    bredde
    256 mm
    dybde
    109 mm
    vekt
    1,755 kg
    gjeldende land
    Nederland
    Finland
    Sverige
    Norge
    Miljø
    miljøegenskaper
    Dustproof
    Sprutsikker
    IP-grad
    IP54
    IK beskyttelsesklasse
    IK07
    godkjenninger
    CE
    omgivelsestemperatur drift
    −25…40 °C
    Forpakningsinformasjon
    Enhetstype forpakning 1
    PCE
    Antall enheter forpakning 1
    1
    Forpakning 1 vekt
    2,03 kg
    Forpakning 1 høyde
    31,5 cm
    Forpakning 1 bredde
    31,5 cm
    Forpakning 1 lengde
    31,5 cm
    Enhetstype forpakning 2
    CAR
    Antall enheter forpakning 2
    4
    Forpakning 2 vekt
    8,8 kg
    Forpakning 2 høyde
    28,5 cm
    Forpakning 2 bredde
    33,5 cm
    Forpakning 2 lengde
    50 cm
    Enhetstype forpakning 3
    P12
    Antall enheter forpakning 3
    96
    Forpakning 3 vekt
    223,2 kg
    Forpakning 3 høyde
    171 cm
    Forpakning 3 bredde
    80 cm
    Forpakning 3 lengde
    120 cm
    Bærekraftig
    REACh fri for SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Fri for giftige tungmetaller
    Ja
    Kvikksølvfri
    Ja
    Informasjon om RoHS-unntak
    Kinas RoHS-forskrift
    Kinas RoHS–erklæring
    Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
    Garantiperiode
    Garanti
    18 måneder
  • Vis mer View less

    Dokumenter

    Språk
    • Alle språk10
    • norsk3
    • English7
    • French1
    • German1
    • Italian1
    Katalog
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 4.7 MB
    Dato 30.09.19
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 12.2 MB
    Dato 24.06.19
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 260.2 KB
    Dato 19.02.18
    Brosjyre
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 6.7 MB
    Dato 17.08.15
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 2.7 MB
    Dato 10.02.14
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 3.1 MB
    Dato 03.06.13
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    IMT33101 : IMT33101_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    IMT33101_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 07.07.20
    Beskrivelse
    IMT33101_ROHS_DECLARATION
    Kinas RoHS–erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    IMT33101 : IMT33101_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    IMT33101_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 07.07.20
    Beskrivelse
    IMT33101_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    IMT33101 : IMT33101_REACH_DECLARATION
    Beskrivelse
    IMT33101_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 07.07.20
    Beskrivelse
    IMT33101_REACH_DECLARATION
    Samsvarserklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Legg til i Mine dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 234.6 KB
    Dato 13.06.18
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.